应用

以下是我们为医院提供的一部分解决方案。但是我们可提供的专业服务并不限于这些,每一个方案都是根据您的需求定制的。如需提问问题或安排到您的医院拜访,请按下述地址联系。

 

生活热水

生活热水
  • 紧凑型Easiheat™是您热交换器需求的机组化解决方案。
  • 上述机组采用了全配部件,可以在稳定温度下提供瞬时热水,无需缓冲热水箱。
  • 斯派莎克也可以根据您的需求提供定制机组,最大换热量可达4.2 MW,特殊产品可达10MW。
 

洁净蒸汽的减压

  • 用于消毒锅、杀菌釜和加湿器的蒸汽可能需要减压。
  • 斯派莎克可提供满足这一工况的直接作用式减压阀,SRV461 和 SRV463(介质接触部件为316L)以及SRV66(全316L结构)
洁净蒸汽的减压
 

间接加湿

从空气处理设备出来的热空气可能需要加湿以保持湿度在范围内,如40 和 60% RH。

加湿的蒸汽可以是直接产生的,也可以是间接的(如下),使用蒸汽加热纯水,这样用来加湿的蒸汽就是洁净蒸汽。

间接加湿
 

杀菌釜(使用过滤蒸汽)

杀菌釜(使用过滤蒸汽)
  • 所示的产品包括斯派莎克CSF16 蒸汽过滤器,BTD52L热动力蒸汽疏水阀用于洁净蒸汽主管过滤和疏水。316L的M60切断球阀,BT6压力平衡式疏水阀,FTS14不锈钢浮球疏水阀用于工艺疏水,SRV66用于减压。BTM7可维护性热静利疏水阀作排空气阀。
  • 可用洁净蒸汽发生器产生洁净蒸汽供消毒锅使用。加套锅可直接使用工业蒸汽。
 

过滤蒸汽

过滤蒸汽

图示为CSF16不锈钢蒸汽过滤器。斯派莎克可提供全系列的洁净蒸汽产品。

 

洁净蒸汽发生器

洁净蒸汽发生器

斯派莎克同时可提供洁净蒸汽发生器机组。利用工业蒸汽加热洁净的,去离子水来产生洁净蒸汽。

图示为用于洁净蒸汽的M60球阀,不锈钢减压阀,1808洁净蒸汽汽水分离器和BTD52L热动力疏水阀。

 

熨斗和烫平机

熨斗和烫平机

熨斗结构形式变化很大,但是每一种都需要排除冷凝水和空气以达到最大出力,可使用热静力疏水阀或带破汽锁装置的浮球疏水阀。

 

空气加热器组

空气加热器组

用于洁净区域的空气处理设备通常装有高等级的过滤系统用来去除灰尘和其它污染物。基本的系统如图示。

根据空气处理设备的不同所需要的冷凝水疏水设备也不同。如果蒸汽压力可能低于冷凝水的总背压,那么此时换热器可能会“失流”并开始积水。图示的以蒸汽为动力的自动疏水阀泵APT14可以自动在失流状态下从疏水阀模式切换到泵模式,确保空气加热器组疏水良好。这可以确保系统安全,防止水锤损坏。

无论您的蒸汽需求什么

斯派莎克的资深工程师可为您提供我们业务能力范围内的各种信息。

  • 安排斯派莎克拜访您的工厂

  • 有关我们产品和服务提问