快速装配疏水阀
快装式疏水阀组(螺纹连接)
螺纹连接的快装式疏水阀组产品
部件描述
| 序号 | 部件 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | 切断阀 | 切断疏水阀与蒸汽系统的连接 |
| 2 | 过滤器 | 保护疏水阀不受管道杂质损坏 |
| 3 | Spiratec 感应腔 | 监测疏水阀的工作状态 |
| 4 | 热动力疏水阀 | 正确排放冷凝水 |
| 5 | 压力平衡式疏水阀 | 正确排放冷凝水 |
| 6 | 倒吊桶疏水阀 | 正确排放冷凝水 |
| 7 | 观视镜 | 观察疏水阀的工作状态 |
| 8 | 止回阀 | 防止冷凝水倒流 |
| 9 | 切断阀 | 切断疏水阀与冷凝水系统的连接 |
部件表
| 序号 | 部件 | 炮铜 | 铸铁 | 球墨铸铁 | 钢 | 不锈钢 | 产品详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 9 | 切断阀 | 球型阀 | HV3 | A3S | HV3 截止阀 or 波纹管密封截止阀 | |||
| 柱塞阀 | RP31 | 柱塞阀 | ||||||
| 球阀 | M10 | M10 | 球阀 | |||||
| 2 | 过滤器 | Fig 1 or 12 | Fig 13 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 or 16L | 过滤器 | |
| 3* | Spiratec 感应腔 | ST171 | ST141 | ST161 | 疏水阀性能检测 | |||
| 4 | 热动力疏水阀† | UTD30L | 万相接头& 疏水阀 | |||||
| 5 | 压力平衡式疏水阀 | UBP30 | 万相接头& 疏水阀 | |||||
| 6 | 倒吊桶疏水阀 † | UIB30 | 万相接头& 疏水阀 | |||||
| 7* | 观视镜 † | 单窗, 双窗, 观视镜止回阀组合†† |
观视镜 | |||||
| 6 | 止回阀 | LCV1 | LCV2 | 止回阀 | ||||
* 部件 3 和 7 一般不同时安装——图示为安装时的建议位置。
† 如果使用4 或 6 ,部件7应安装在疏水阀下游至少1米。
†† 无需单独止回阀。
现在我需要做什么?
斯派莎克具有富有经验的工程师可给你的应用提供建议
让我们帮你选择产品型号和尺寸
组织参观你的工厂
有关这个应用的提问