斯派莎克工程(中国)有限公司
Tel: (86 21) 6485 4898
Fax: (86 21) 6485 4899
Sales@cn.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/cn/
Fax: (86 21) 6485 4899
Sales@cn.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/cn/
快速装配疏水阀
快装式疏水阀组(法兰连接)
法兰连接的快装式疏水阀组产品
部件描述
| 序号 | 部件 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | 切断阀 | 切断疏水阀与蒸汽系统的连接 |
| 2 | 过滤器 | 保护疏水阀不受管道杂质损坏 |
| 3 | Spiratec 感应腔 | 监测疏水阀工作状态 |
| 4 | 热动力疏水阀 | 正确排放冷凝水 |
| 5 | 压力平衡式疏水阀 | 正确排放冷凝水 |
| 6 | 倒吊桶疏水阀 | 正确排放冷凝水 |
| 7 | 观视镜 | 观察疏水阀的工作状态 |
| 8 | 止回阀 | 防止冷凝水倒流 |
| 9 | 切断阀 | 切断疏水阀与冷凝水系统的连接 |
部件表
| 序号 | 部件 | 炮铜 | 铸铁 | 球墨铸铁 | 钢 | 不锈钢 | 产品详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 9 | 切断阀 | 球型阀 | BSA1 | BSA2 | BSA3 | 波纹管密封截止阀 | ||
| 球阀 | M20 | M20 | 球阀 | |||||
| 2 | 过滤器 | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37SG | Fig 34 | Fig 36 | 过滤器 | |
| 3* | Spiratec 感应腔 | ST143 | ST163 | 疏水阀性能检测 | ||||
| 4 | 热动力疏水阀† | UTD30L | 万相接头& 疏水阀 | |||||
| 5 | 压力平衡式疏水阀 | UBP30 | 万相接头 & 疏水阀 | |||||
| 6 | 倒吊桶疏水阀 † | UIB30 | 万相接头 & 疏水阀 | |||||
| 7* | 观视镜 † | SG253 | 观视镜 | |||||
| 8 | 止回阀 | DCV2, 3 OR 4 | 止回阀 | |||||
* 部件 3 和 7 一般不同时安装——图示为安装时的建议位置。
† 如果使用 4, 或 6 ,部件 7 至少应距离疏水阀1米。
现在我需要做什么?
斯派莎克具有富有经验的工程师可给你的应用提供建议
让我们帮你选择产品型号和尺寸
组织参观你的工厂
有关这个应用的提问