机械型疏水阀
浮球疏水阀组(螺纹连接)
螺纹连接的浮球疏水阀组产品
部件描述
| 序号 | 部件 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | 切断阀 | 切断疏水阀与蒸汽系统的连接 |
| 2 | 过滤器 | 保护疏水阀不受管道杂质损坏 |
| 3 | 浮球疏水阀及检测腔 | 正确排放冷凝水 |
| 4 | 观视镜 | 观察疏水阀的工作状态 |
| 5 | 止回阀 | 防止冷凝水倒流 |
| 6 | 切断阀 | 切断疏水阀与冷凝水系统的连接 |
部件表
| 序号 | 部件 | 炮铜 | 铸铁 | 球墨铸铁 | 钢 | 不锈钢 | 产品详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 5 | 切断阀 | 球型阀 | HV3 | A3S | HV3 截止阀 or 波纹管密封截止阀 | |||
| 柱塞阀 | RP31 | 柱塞阀 | ||||||
| 球阀 | M10 | M10 | 球阀 | |||||
| 2 | 过滤器 | Fig 1 or 12 | Fig 13 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 or 16L | 过滤器 | |
| 3* | 浮球疏水阀及检测腔 | IFT14 | 疏水阀性能检测 | |||||
| 4* | 观视镜 | 单窗, 双窗, 观视镜止回阀组合† |
观视镜 | |||||
| 5 | 止回阀 | DCV2, 3 OR 4 | 止回阀 | |||||
* 部件 3 和 5 一般不同时安装——图示为安装时的建议位置。
† 无需单独的止回阀。
现在我需要做什么?
斯派莎克具有富有经验的工程师可给你的应用提供建议
让我们帮你选择产品型号和尺寸
组织参观你的工厂
有关这个应用的提问