水箱
水箱盘管加热- 自作用温度控制系统
水箱盘管加热自作用温度控制系统的建议安装
部件描述
| 序号 | 部件 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | 切断阀 | 切断系统的蒸汽供应 |
| 2 | 过滤器 | 保护控制阀不受管道杂质损坏 |
| 3 | 控制阀 | 调节进入盘管的蒸汽流量 |
| 4 | 破真空器 | 防止冷凝水倒吸进蒸汽系统 |
| 5 | 排空气阀 | 自动排除系统里的空气 |
| 6 | 切断阀 | 维护时切断盘管 |
| 7 - 10 inc. | 蒸汽入口疏水阀组 | |
| 11 | 温度控制器 | 调节控制阀的开度位置 |
| 12 | 过滤器 (角型) | 保护浮球疏水阀不受管道杂质损坏 |
| 13 | 浮球疏水阀组 | 排除加热器中的冷凝水 |
| 14 | 观视镜止回阀组合 | 防止冷凝水倒流 |
| 15 | 切断阀 | 维修时切断连接 |
| 16 | 切断阀 |
部件表
| 序号 | 部件 | 炮铜 | 铸铁 | 球墨铸铁 | 钢 | 不锈钢 | 产品详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 6, 7, 10, 15, 16 | 切断阀 | 球型阀 | HV3 | A3S | HV3 截止阀 or 波纹管密封截止阀 | |||
| 柱塞阀 | RP31 | 柱塞阀 | ||||||
| 球阀 | M10 | M10 | 球阀 | |||||
| 2 | 'Y' 型过滤器 | Fig 1 or 12 | Fig 13 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 or 16L | 过滤器 | |
| 3 | 控制阀 | SB, KA51 或 KB51 | KA31 或 KB31 | 控制阀 | ||||
| 4 | 破真空器 | VB14 | VB21 | 破真空器 | ||||
| 8 | 热动力疏水阀 | ITD32 | 疏水阀性能检测 | |||||
| 11 | 自作用温度控制 | SA122 或 SA123 感应器及执行器 | 自作用温度控制 | |||||
| 12 | 角型过滤器 | Fig 4 or 6 | 过滤器 | |||||
| 13 | 浮球疏水阀 | IFT14 | 疏水阀性能检测 | |||||
| 14 | 观视镜止回阀组合 | Sight check | 止回阀 | |||||
| 5 | 排空气阀 | AV13 | AVC32 | 排空气阀 | ||||
| 16 | 切断阀 | M10 | M10 | 球阀 | ||||
现在我需要做什么?
斯派莎克具有富有经验的工程师可给你的应用提供建议
让我们帮你选择产品型号和尺寸
组织参观你的工厂
有关这个应用的提问