水箱
水箱蒸汽喷射加热-先导式温度控制系统(螺纹连接)
水箱蒸汽喷射加热先导式温度控制系统的建议安装
部件描述
| 序号 | 部件 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | 汽水分离器 | 保护下游设备不受湿蒸汽影响 |
| 2 | 切断阀 | 切断系统的蒸汽供应 |
| 3 | 过滤器 | 保护控制阀不受管道杂质损坏 |
| 4 | 控制阀 | 调节进入蒸汽盘管的蒸汽流量 |
| 5 | 破真空器 | 防止冷凝水倒吸 |
| 6 - 10 inc. | >汽水分离器疏水阀组 | |
| 11 | 温度感应器 | 感应水箱水温 |
| 12 | 蒸汽喷射器 | 将蒸汽喷射进水箱 |
| 13 | 切断阀 |
部件表
| 序号 | 部件 | 炮铜 | 铸铁 | 球墨铸铁 | 钢 | 不锈钢 | 产品详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汽水分离器 | S2 | S1 | S5 | S6 | 汽水分离器 & 保温夹套 | ||
| 2, 6, 10 | 切断阀 | 球型阀 | HV3 | A3S | HV3 截止阀 或 波纹管密封截止阀 | |||
| 柱塞阀 | RP31 | 柱塞阀 | ||||||
| 球阀 | M10 | M10 | 球阀 | |||||
| 3, 7 | 过滤器 | Fig 1 或 12 | Fig 13 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 或 16L | 过滤器 | |
| 4 | 温度控制阀 | 37D | 自作用温度控制 | |||||
| 5 | 破真空器 | VB14 | VB21 | 破真空器 | ||||
| 8 | 浮球疏水阀及检测腔 | IFT14 | 疏水阀性能检测 | |||||
| 9 | 止回阀 | LCV1 | LCV2 | 止回阀 | ||||
| 11 | 感应器保护套 | 铜/黄铜保护套 | ||||||
| 12 | 蒸汽喷射器 | IN 系列蒸汽喷射器 | 蒸汽喷射器 | |||||
| 13 | 切断阀 | M10 | M10 | 球阀 | ||||
现在我需要做什么?
斯派莎克具有富有经验的工程师可给你的应用提供建议
让我们帮你选择产品型号和尺寸
组织参观你的工厂
有关这个应用的提问