水箱

水箱盘管加热-先导式温度控制系统(螺纹连接)

水箱盘管加热先导式温度控制系统的建议安装

水箱盘管加热-先导式温度控制系统(螺纹连接)
 

部件描述

序号 部件 功能
1 汽水分离器 保护下游设备不受湿蒸汽影响
2 切断阀 切断系统的蒸汽供应
3 过滤器 保护控制阀不受管道杂质损坏
4 控制阀 调节进入盘管的蒸汽流量
5 破真空器 防止冷凝水倒吸
6 排空气阀 自动排除系统里的空气
7 切断阀 维修时切断破真空器与排空气阀与管道的连接
8 - 12 inc. 汽水分离器疏水阀组  
13 - 17 inc. 蒸汽盘管疏水阀组  
 

部件表

序号   部件 炮铜 铸铁 球墨铸铁 不锈钢 产品详情
1 汽水分离器   S2 S1 S5 S6 汽水分离器 & 保温夹套
2, 7, 8, 12, 16, 17 切断阀 球型阀 HV3     A3S   HV3 截止阀波纹管密封截止阀
柱塞阀       RP31   柱塞阀
球阀       M10 M10 球阀
3, 9, 13 过滤器 Fig 1 或 12 Fig 13 Fig 12SG Fig 14 Fig 16 或 16L 过滤器
4 温度控制阀     37D     自作用温度控制系统
10, 14 浮球疏水阀及检测腔     IFT14     疏水阀性能检测
11, 15 止回阀 LCV1     LCV2   止回阀
5 破真空器(螺纹) VB14     VB21   破真空器
6 排空气阀 (螺纹) AV13     AVC32   排空气阀

现在我需要做什么?

斯派莎克具有富有经验的工程师可给你的应用提供建议

  • 让我们帮你选择产品型号和尺寸

  • 组织参观你的工厂

  • 有关这个应用的提问