容积式换热器
自作用温度控制系统,用于容积式换热器(螺纹连接)
螺纹连接的容积式换热器自作用温度控制系统产品
部件描述
| 序号 | 部件 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | 切断阀 | 切断系统的蒸汽供应 |
| 2 | 过滤器 | 保护控制阀不受管道杂质损坏 |
| 3 | 高温切断阀 | 防止换热器超温 |
| 4 | 控制阀 | 控制进入换热器的蒸汽流量 |
| 5 | 控制系统 | 驱动控制阀 |
| 6 | 破真空器 | 在失流时帮助排放冷凝水 |
| 7 | 感应器保护套 | 无需排空换热器即可抽出感应器 |
| 8 | 高温切断控制系统 | 在超温时驱动执行机构 |
| 9 | 感应器保护套 | 无需排空换热器即可抽出感应器 |
| 10 | 高温切断执行器 | 在超温时关闭高温切断阀 |
| 11 - 15 inc. | 换热器疏水阀组 | |
| 16 | 切断阀 | 维修时切断破真空器与管道的连接 |
部件表
| 序号 | 部件 | 炮铜 | 铸铁 | 球墨铸铁 | 钢 | 不锈钢 | 产品详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 11, 15, 16 | 切断阀 | 球型阀 | HV3 | A3S | HV3 截止阀 或 波纹管密封截止阀 | |||
| 柱塞阀 | RP31 | 柱塞阀 | ||||||
| 球阀 | M10 | M10 | 球阀 | |||||
| 2, 14 | 过滤器 | Fig 1 或 12 | Fig 13 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 | 过滤器 | |
| 3, 4 | 控制阀 | SB, KA51 或 KB51 | KA31 或 KB31 | 自作用温度控制 或 控制阀 | ||||
| 5 | 自作用控制系统 | SA121, 122, 123 或 128 感应器和执行器 | 自作用温度控制 | |||||
| 6 | 破真空器 | VB14 | VB21 | 破真空器 | ||||
| 7, 9 | 感应器保护套 | 铜/黄铜 感应器保护套 | ???????????????????? | |||||
| 8 | 控制系统 | Type 130 控制系统 | 自作用温度控制系统 | |||||
| 10 | 高温切断机构 | HL10 高温切断机构 | 自作用温度控制系统 | |||||
| 12 | 止回阀 | LCV1 | LCV2 | 止回阀 | ||||
| 20 | 浮球疏水阀及检测腔 | IFT14 | 疏水阀性能检测 | |||||
现在我需要做什么?
斯派莎克具有富有经验的工程师可给你的应用提供建议
让我们帮你选择产品型号和尺寸
组织参观你的工厂
有关这个应用的提问