平烫机

多层压机

疏水系统建议安装图

多层压机
 

部件描述

序号 部件 功能
1 汽水分离器 保护下游设备不受湿蒸汽影响
2 切断阀 切断系统的蒸汽供应
3 过滤器 保护控制阀不受管道杂质损坏
4 压力表 监测减压阀上游蒸汽压力
5 减压阀 减低蒸汽压力
6 安全阀 保护下游设备,避免超压
7 压力表 监测减压后的蒸汽压力
8 切断阀 在无负荷时设定减压后蒸汽压力
9 - 13 inc. 汽水分离器疏水阀组  
14 热动力疏水阀 排除平烫机的冷凝水
15 止回阀 防止冷凝水倒流进设备
16 - 19 inc. 蒸汽入口疏水阀组  
 

部件表

序号   部件 炮铜 铸铁 球墨铸铁 不锈钢 产品详情
1 汽水分离器   S3   1808 or S5 1808 or S6 汽水分离器 & 保温夹套
2, 8 波纹管密封截止阀   BSA1 BSA2 BSA3   波纹管密封截止阀
3 过滤器(法兰) Fig 3 Fig 33 Fig 37SG Fig 34 Fig 36 过滤器
4, 7 压力表 100mm 表盘压力表及 'U' 型管 压力表 & 温度表
5 减压阀     DP27E     减压 & 溢流阀
6 安全阀   SV73 SV607 SV604 或 SV74 SVL606 安全阀
9, 17 切断阀 球型阀 HV3     A3S   HV3 截止阀 or 波纹管密封截止阀
柱塞阀       RP31   柱塞阀
球阀       M10 M10 球阀
10, 19 过滤器(螺纹) Fig 1 or 12 Fig 13 Fig 12SG Fig 14 Fig 16 或 16L 过滤器
11 浮球疏水阀及检测腔     IFT14     疏水阀性能检测
12, 15, 17 升降式止回阀 LCV1       LCV2 止回阀
14 万相接头热动力疏水阀及检测腔         IUTD30 万相接头 & 疏水阀
18 热动力疏水阀及检测腔         ITD32 疏水阀性能检测

现在我需要做什么?

斯派莎克具有富有经验的工程师可给你的应用提供建议

  • 让我们帮你选择产品型号和尺寸

  • 组织参观你的工厂

  • 有关这个应用的提问