夹套锅
夹套锅
小型夹套管自作用温度控制系统的建议安装图
部件描述
| 序号 | 部件 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | 切断阀 | 切断系统的蒸汽供应 |
| 2 | 过滤器 | 保护减压阀不受管道杂质损坏 |
| 3 | 减压阀 | 调节进入夹套锅的蒸汽压力 |
| 4 | 压力表 | 监测减压后蒸汽压力 |
| 5 | 安全阀 | 保护夹套锅,避免超压 |
| 6 | 切断阀 | 切断排空气阀与夹套锅的连接 |
| 7 | 排空气阀 | 排除夹套锅中的空气 |
| 8 - 12 inc. | 汽水分离器疏水阀组 |
部件表
| 序号 | 部件 | 炮铜 | 铸铁 | 球墨铸铁 | 钢 | 不锈钢 | 产品详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 6, 8, 12 | 切断阀 | 球型阀 | HV3 | A3S | HV3 截止阀 或 波纹管密封截止阀 | |||
| 柱塞阀 | RP31 | 柱塞阀 | ||||||
| 球阀 | M10 | M10 | 球阀 | |||||
| 2, 9 | 过滤器 | Fig 1 或 12 | Fig 13 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 or 16L | 过滤器 | |
| 3 | 减压阀 | BRV2 | 减压 & 溢流阀 | |||||
| 4 | 压力表 | 100mm 表盘压力表及 'U' 型管 | 压力表 & 温度表 | |||||
| 5 | 安全阀 | SV615 | SV53 | 安全阀 | ||||
| 7 | 排空气阀 | AV13 | AVC32 | 排空气阀 | ||||
| 10 | 浮球疏水阀及检测腔 | IFT14 | 疏水阀性能检测 | |||||
| 11 | 止回阀 | LCV1 | LCV2 | 止回阀 | ||||
现在我需要做什么?
斯派莎克具有富有经验的工程师可给你的应用提供建议
让我们帮你选择产品型号和尺寸
组织参观你的工厂
有关这个应用的提问