换热机组

使用平衡阀的板式热交换器

使用二次侧平衡阀的热交换器

使用平衡阀的板式热交换器
 

部件描述

序号 部件 功能
1 切断阀 切断蒸汽供应
2 汽水分离器 保护系统不受湿蒸汽影响
3 过滤器 保护控制阀不受管道杂质损坏
4 控制阀 防止出现超温
5 压力表 监测减压阀的供给压力
6 减压阀 降低蒸汽压力
7 压力表 监测减压后的设定压力
8 安全阀 保护下游设备避免超压
9 电子控制器 调节控制阀的开度
10 气动执行器 驱动控制阀
11 E/P 定位器 根据负荷调节阀门的开度
12 破真空器 防止系统出现真空
13 排空气阀 自动排除系统内的空气
14 球阀 切断排空气阀与系统的连接
15 板式热交换器 利用蒸汽加热二次侧流体
16 高温切断系统 控制高温切断阀的开关
17 球阀 切断二次侧流体出口
18 高温切断 超温时切断高温切断阀
19 切断阀 切断控制阀的蒸汽供应
20 控制阀 调节进入换热器的蒸汽流量
21 压力表 监测减压阀的设定压力
22 平衡阀 调节二次侧流体的流量
23 球阀 切断二次侧流体的入口
24 球阀 切断疏水阀与冷凝水系统的连接
25 升降式止回阀 防止出现逆流
26 浮球疏水阀及检测腔 排除冷凝水
27 过滤器 保护控制阀不受管道杂质损坏
28 球阀 切断疏水阀与蒸汽系统的连接
29 球阀 切断疏水阀与冷凝水系统的连接
30 升降式止回阀 防止出现逆流
31 浮球疏水阀及检测腔 排除冷凝水
32 过滤器 保护控制阀不受管道杂质损坏
33 球阀 切断疏水阀与蒸汽系统的连接
34 温度感应器 感应二次侧水的温度
 

部件表

序号   部件 炮铜 铸铁 球墨铸铁 不锈钢 产品详情
5, 7, 21 压力表 100 mm 表盘压力表及 'U'型管 压力表 & 温度表
11 定位器 SP200 定位器 定位器, 控制器 & 感应器
10 气动执行器 PN9000 系列气动执行器 气动执行器
20 控制阀     KE71 KE71B   控制阀
8 安全阀 SV615 SV73       安全阀
9 电子控制器 SX25, SX75 系列控制器 定位器, 控制器 & 感应器
2 汽水分离器   S2 S1 S5   汽水分离器 & 保温夹套
1, 19 波纹管密封截止阀       A3S   波纹管密封截止阀
3, 27, 32 过滤器 Fig 12   Fig 12 Fig 14 Fig 16 or 16L 过滤器
6 减压阀     DP27     减压& 溢流阀
13 排空气阀 AV13     AVC32   排空气阀
12 破真空器 VB14       VB21 破真空器
4 控制阀 SB, KA51, KC51 或 KB51 KC31, KA31 或 KB31       Self-acting Controls or 控制阀
18 高温切断 HL10 高温切断 自作用控制系统
16 控制系统 Type 130 控制系统 控制阀
34 温度感应器 EL2270 温度感应器 控制阀
25, 30 升降式止回阀 LCV1     LCV2   止回阀
14, 17, 23, 24, 28, 29, 33 球阀(螺纹或法兰)       M10 M10 球阀
26, 31 浮球疏水阀及检测腔     IFT14     疏水阀性能检测
15 板式热交换器           球阀
22 平衡阀   BSA1T BSA2T BSA3T BSA6T 波纹管密封截止阀

现在我需要做什么?

斯派莎克具有富有经验的工程师可给你的应用提供建议

  • 让我们帮你选择产品型号和尺寸

  • 组织参观你的工厂

  • 有关这个应用的提问