换热机组
气动温度控制系统,用于立式管壳式换热器(螺纹连接)
螺纹连接的立式管壳式换热器气动温度控制系统产品
部件描述
| 序号 | 部件 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | 电子控制器 | 调节控制阀的开度 |
| 2 | 温度感应器 | 感应换热器出口的水温 |
| 3 | 安全阀 | 保护换热器,避免超压 |
| 4 | 切断阀 | 切断系统的蒸汽供应 |
| 5 | 过滤器 | 保护控制阀不受管道杂质的损坏 |
| 6 | E/P 阀门定位器 | 根据负荷调节阀门的开度 |
| 7 | 气动执行器 | 驱动控制阀 |
| 8 | 控制阀 | 控制进入换热器的蒸汽量 |
| 9 | 切断阀 | 切断系统的蒸汽供应 |
| 10 - 15 inc. | 蒸汽入口管道疏水阀组 | |
| 16 - 21 inc. | 热交换器疏水阀组 | |
| 22 | 空气过滤调节器 | 调节进入阀门定位器的压缩空气压力 |
部件表
| 序号 | 部件 | 炮铜 | 铸铁 | 球墨铸铁 | 钢 | 不锈钢 | 产品详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 控制器 | SX25, SX75 系列控制器 | 定位器, 控制器 & 感应器 | |||||
| 2 | Pt100 温度感应器 | EL2270 或 EL2271 温度感应器 | 流量计算机& 感应器 | |||||
| 3 | 安全阀 | SV607 | SV604 | 安全阀 | ||||
| 4, 9, 10, 14, 15, 19 | 切断阀 | 波纹管密封截止阀 | BSA1 | BSA2 | BSA3 | 波纹管密封截止阀 | ||
| 球阀 | M20 | M20 | 球阀 | |||||
| 5, 13, 18, 21 | 过滤器 | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37 | Fig 34 | Fig 36 | 过滤器 | |
| 6 | Positioner | SP200 Electropneumatic Positioner | 定位器, 控制器 & 感应器 | |||||
| 7 | 执行器 | PN9000 系列气动执行器 | 气动执行器 | |||||
| 8 | 控制阀 | KE73 | KE43 | KE63 | 控制阀 | |||
| 11, 16 | 止回阀 | DCV2, 3 or 4 | 止回阀 | |||||
| 12, 17 | 浮球疏水阀及检测腔 | IFT53 | IFT54 | 疏水阀性能检测 | ||||
| 20 | 过滤/调节器 | Spirax-Monnier MP2 过滤/调节器 | 过滤/调节器 | |||||
现在我需要做什么?
斯派莎克具有富有经验的工程师可给你的应用提供建议
让我们帮你选择产品型号和尺寸
组织参观你的工厂
有关这个应用的提问