换热机组
电动温度控制系统,用于非储存式换热器(螺纹连接)
法兰连接的用于管壳式热交换器的电动温度控制系统产品
部件描述
| 序号 | 部件 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | 汽水分离器 | 保护控制阀不受湿蒸汽影响 |
| 2 | 切断阀 | 切断系统的蒸汽供应 |
| 3 | 过滤器 | 保护控制阀不受管道杂质损坏 |
| 4 | 电动执行器 | 驱动控制阀 |
| 5 | 控制阀 | 调节进入交换器的蒸汽流量 |
| 6 | 破真空器 | 在失流状态下帮助排放冷凝水 |
| 7 | 电子控制器 | 调节执行器的位置 |
| 8 | 温度感应器 | 感应二次侧流体的温度 |
| 9 - 14 inc. | 汽水分离器疏水阀组 | |
| 15 - 20 inc. | 热交换器疏水阀组 |
部件表
| 序号 | 部件 | 炮铜 | 铸铁 | 球墨铸铁 | 钢 | 不锈钢 | 产品详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汽水分离器 | S2 | S1 | S5 | S6 | 汽水分离器 & 保温夹套 | ||
| 2, 9, 13, 14, 18 | 切断阀 | 球型阀 | BSA1 | BSA2 | BSA3 | HV3 截止阀 | ||
| 柱塞阀 | RP31 | 柱塞阀 | ||||||
| 球阀 | M10 | M10 | 球阀 | |||||
| 3, 12, 15 | 过滤器 | Fig 1 or 2 | Fig 13 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 或 16L | 过滤器 | |
| 4 | 执行器 | EL5600 系列电动执行器 | 电动执行器 | |||||
| 5 | 控制阀 | KE71 | KE61 | 控制阀 | ||||
| 6 | 破真空器 | VB14 | VB21 | 破真空器 | ||||
| 7 | 控制器 | SX25, SX75 系列控制器 | 定位器, 控制器& 感应器 | |||||
| 8 | 温度感应器 | EL2270 或 EL2271 | 流量计算机 & 感应器 | |||||
| 10, 17 | 止回阀 | LCV1; | LCV2 | 止回阀 | ||||
| 11, 16 | 浮球疏水阀及检测腔 | IFT14 | 疏水阀性能检测 | |||||
现在我需要做什么?
斯派莎克具有富有经验的工程师可给你的应用提供建议
让我们帮你选择产品型号和尺寸
组织参观你的工厂
有关这个应用的提问