换热机组
使用独立冷凝水管的阀泵疏水系统
使用机械泵和疏水阀将热交换器的冷凝水排放至满溢管
部件描述
| 序号 | 部件 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | 切断阀 | 切断设备的蒸汽供应 |
| 2 | 汽水分离器 | 保护设备不受湿蒸汽影响 |
| 3 | 过滤器 | 保护控制阀不受管道杂质损坏 |
| 4 | 高温切断阀 | 防止系统超温 |
| 5 | 减压阀 | 减低蒸汽的压力 |
| 6 | 压力表 | 监测减压阀的设定压力 |
| 7 | 空气调节器 | 调节至阀门定位器的蒸汽供应 |
| 8 | 电子控制器 | 输出信号控制控制阀的开度 |
| 9 | 切断阀 | 在无负荷时设定减压阀的阀后压力 |
| 10 | 气动执行器 | 用用户驱动控制阀 |
| 11 | E/P 定位器 | 在各种负荷下确定阀门的开度 |
| 12 | 控制阀 | 调节进入热交换器的蒸汽流量 |
| 13 | 安全阀 | 保护下游设备,防止超压 |
| 14 | 压力表 | 监测热交换器的供气压力 |
| 15 | 板式热交换器 | 加热二次侧流体 |
| 16 | 高温切断感应器 | 感应二次侧水温,防止超压 |
| 17 | 温度感应器 | 感应二次侧的水温 |
| 18 - 23 inc. | 汽水分离器疏水阀组 | |
| 24 | 高温切断机构 | 在超温时,切断高温切断阀 |
| 25 | 切断阀 | 切断泵的蒸汽供应 |
| 26 | 过滤器 | 保护泵及疏水阀不受管道杂质损坏 |
| 27 - 32 inc. | 动力蒸汽进口疏水阀组 | |
| 33 | 冷凝水泵 | 从热交换器中排除冷凝水 |
| 34 | 止回阀 | 防止空气进入冷凝水系统 |
| 35 | 排空气阀 | 排除泵及积水罐中的空气 |
| 36 | 切断阀 | 切断泵与冷凝水系统的连接 |
| 37 | 止回阀 | 确保泵出的冷凝水流向正确 |
| 38 | 浮球疏水阀组 | 从热交换器中排除冷凝水 |
| 39 | 止回阀 | 确保泵出的冷凝水流向正确 |
部件表
| 序号 | 部件 | 炮铜 | 铸铁 | 球墨铸铁 | 钢 | 不锈钢 | 产品详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6, 14, 40 | 压力表 | 4" 表盘压力表及 'U' 型管 | 压力表 & 温度表 | |||||
| 7 | 压缩空气过滤调节器 | Spirax-Monnier MPC2 过滤调节器 | 过滤器/调节器 | |||||
| 11 | 定位器 | SP200 定位器 | 定位器, 控制器 & 感应器 | |||||
| 10 | 气动执行器 | PN9000 系列气动执行器 | 气动执行器 | |||||
| 12 | 控制阀 | KE73 | KE43 | KE63 | 控制阀 | |||
| 13 | 安全阀 | SV73 | SV607 | SV74, SV604 | SV606 | 安全阀 | ||
| 8 | 控制器 | SX25, SX75 系列控制器 | 定位器, 控制器 & 感应器 | |||||
| 2 | 汽水分离器 | S3 | S5, S7 | S6, S8 | 汽水分离器 & 保温夹套 | |||
| 1, 9 | 波纹管密封截止阀 | BSA1 | BSA2 | BSA3 | 波纹管密封截止阀 | |||
| 3, 22, 26, 31 | 过滤器 | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37 | Fig 34 | Fig 36 | 过滤器 | |
| 5 | 减压阀 | DP27 | 减压阀& 溢流阀 | |||||
| 35 | 排空气阀 | AV13 | AVC32 | 排空气阀 | ||||
| 4 | 控制阀 | KA33 or KB33 | KA43, KB43 or KC43 | 控制阀 | ||||
| 24 | 高温切断 | HL10 高温切断 | 自作用温度控制 | |||||
| 16 | 控制系统 | Type 130 控制系统 | 控制阀 | |||||
| 17 | 温度感应器 | EL2270 温度感应器 | 控制阀 | |||||
| 19, 28, 34, 37, 39 | 碟片式止回阀 | DCV2, 3 or 4 | 止回阀 | |||||
| 18, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 36, 41 | 球阀 | M10 或 M20 | M10 或 M20 | 球阀 | ||||
| 20, 29, 38 | 浮球疏水阀组 | FT43 | FT14 | FT44 | FT46 | 浮球疏水阀组 | ||
| 15 | 板式热交换器 | 球阀 | ||||||
| 33 | 冷凝水回收泵 | MFP14 | MFP14S | MFP14SS | 冷凝水泵 | |||
现在我需要做什么?
斯派莎克具有富有经验的工程师可给你的应用提供建议
让我们帮你选择产品型号和尺寸
组织参观你的工厂
有关这个应用的提问