换热机组
管壳式换热器使用带防冻措施的阀泵疏水
使用机械泵和疏水阀将热交换器的冷凝水排放至满溢管
部件描述
| 序号 | 部件 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | 汽水分离器 | 保护下游设备不受湿蒸汽影响 |
| 2 | 切断阀 | 切断系统的蒸汽供应 |
| 3 | 过滤器 | 保护控制阀不受管道杂质损坏 |
| 4 | 温度控制阀 | 调节进入加热器的蒸汽流量 |
| 5 - 7, 9 & 10 inc. | 汽水分离器疏水阀组 | |
| 11 | 排空气阀 | 从泵中自动排除空气 |
| 12 | 止回阀 | 防止空气进入泵内 |
| 13 | 切断阀 | 切断泵的动力蒸汽供应 |
| 14 | 过滤器 | 保护冷凝水泵不受管道杂质损坏 |
| 15 - 17 inc. | 动力蒸汽进口疏水阀组 | |
| 18 | 切断阀 | 切断泵与冷凝水系统的连接 |
| 19 | 止回阀 | 防止冷凝水倒流进泵 |
| 20 | 浮球疏水阀组 | 从积水罐中排放冷凝水 |
| 21 | 冷凝水 | 在失流时排放冷凝水 |
| 22 | 止回阀 | 防止冷凝水从泵中倒流进积水罐 |
| 23 | 过滤器 | 保护泵进口止回阀不受管道杂质损坏 |
| 24 | 热静力疏水阀 | 停机时排空泵内冷凝水 |
部件表
| 序号 | 部件 | 炮铜 | 铸铁 | 球墨铸铁 | 钢 | 不锈钢 | 产品详情 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汽水分离器 | S3 | S5, S7 | S6, S8 | 汽水分离器 & 保温夹套 | ||||||||
| 2 | 波纹管密封截止阀 | BSA1 | BSA2 | BSA3 | 波纹管密封截止阀 | ||||||||
| 3 | 过滤器(法兰) | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37 | Fig 34 | Fig 36 | 过滤器 | ||||||
| 4 | 温度控制阀 | 37D | 自作用温度控制 | ||||||||||
| 5, 8, 10, 13, 15, 18 | 球阀 | M10 | M10 | 球阀 | |||||||||
| 6, 12, 16 | 升降式止回阀 | LCV1 | LCV2 | 止回阀 | |||||||||
| 7, 17 | 浮球疏水阀及检测腔 | IFT53 | IFT57 | IFT54 | 疏水阀性能检测 | ||||||||
| 3 | 过滤器(螺纹) | Fig 1 or 12 | Fig 13 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 or 16L | 过滤器 | ||||||
| 19, 22 | 止回阀 | DCV2, 3 or 4 | 止回阀 | ||||||||||
| 21 | 冷凝水泵 | MFP14 冷凝水泵 | 冷凝水泵 | ||||||||||
| 11 | 排空气阀 | AV13 | AVC32 | 排空气阀 | |||||||||
| 24 | 定温疏水阀 | No. 8 | 固定温度排放疏水阀 | ||||||||||
| 20 | 浮球疏水阀 | FT53 | FT47 | FTC32 | FT46 | FT43 | FT57 | FT44, FT54 | FT514 | ||||
现在我需要做什么?
斯派莎克具有富有经验的工程师可给你的应用提供建议
让我们帮你选择产品型号和尺寸
组织参观你的工厂
有关这个应用的提问