空气加热器组
自作用热风温度控制系统
热风加热器组温度控制的建议安装
部件描述
| 序号 | 部件 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | 汽水分离器 | 保护下游设备不受湿蒸汽影响 |
| 1 | 切断阀 | 切断系统的蒸汽供应 |
| 2 | 过滤器 | 保护控制阀不受管道杂质损坏 |
| 3 | 控制阀 | 调节进入加热器组的蒸汽流量 |
| 4 | 温度控制器 | 调节控制阀的开度 |
| 5 | 壁式安装支架 | 固定温度感应器 |
| 6 - 10 inc. | 蒸汽入口疏水阀组 | |
| 11 | 过滤器(角型) | 保护浮球疏水阀不受管道杂质损坏 |
| 12 | 浮球疏水阀 | 排除加热器组中的冷凝水 |
| 13 | 排污阀 | 停机时排除加热器中的积水 |
| 14 | 止回阀 | 防止冷凝水倒吸进加热器组 |
| 15 | 切断阀 | 维修时切断疏水阀组 |
| 16 | 破真空器 | 在失流时帮助排除冷凝水 |
| 17 | 切断阀 |
部件表
| 序号 | 部件 | 炮铜 | 铸铁 | 球墨铸铁 | 钢 | 不锈钢 | 产品详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 6, 10, 15 | 切断阀 | 球型阀 | HV3 | A3S | HV3 截止阀 或 波纹管密封截止阀 | |||
| 柱塞阀 | RP31 | 柱塞阀 | ||||||
| 球阀 | M10 | M10 | 球阀 | |||||
| 2, 7 | 'Y' 型过滤器 | Fig 1 or 12 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 或 16L | 过滤器 | ||
| 3 | 控制阀 | SB, KA51 或 KB51 | KA31 或 KB31 | 控制阀 | ||||
| 4 | 自作用温度控制 | SA121 或 SA128 感应器及执行器 | 自作用温度控制 | |||||
| 5 | 壁式安装支架 | 支撑 SA121 或 SA128 | 自作用温度控制 | |||||
| 8, 12 | 浮球疏水阀 | IFT14 | 浮球疏水阀 | |||||
| 9, 14 | 止回阀 | LCV1 | LCV2 | 止回阀 | ||||
| 11 | 角型过滤器 | Fig 4 或 6 | 过滤器 | |||||
| 13 | 定温排放疏水阀 | No. 8 | 定温排放疏水阀 | |||||
| 16 | 破真空器 | VB14 | VB21 | 破真空器 | ||||
| 17 | 切断阀 | M10 | M10 | 球阀 | ||||
现在我需要做什么?
斯派莎克具有富有经验的工程师可给你的应用提供建议
让我们帮你选择产品型号和尺寸
组织参观你的工厂
有关这个应用的提问