空气加热器组
空气加热器组-多台安装
多台空气加热器组温度控制的建议安装图
部件描述
| 序号 | 部件 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | 汽水分离器 | 保护下游设备不受湿蒸汽影响 |
| 2 | 切断阀 | 切断系统的蒸汽供应 |
| 3 | 过滤器 | 保护控制阀不受管道杂质损坏 |
| 4 | 电动执行器 | 驱动控制阀 |
| 5 | 控制阀 | 控制进入加热器组的蒸汽流量 |
| 6 | 破真空器 | 在失流状态下,帮助排放冷凝水 |
| 7 | 电子控制器 | 控制阀门的开度 |
| 8 - 12 inc. | 汽水分离器疏水阀组 | |
| 13 | 切断阀 | 切断每个加热器的蒸汽供应 |
| 14 | 温度感应器 | 感应出风温度并将其转为电流信号 |
| 15 - 18 inc. | 加热器组疏水阀组 | |
| 19 | 排空气阀 | |
| 20 | 切断阀 |
部件表
| 序号 | 部件 | 炮铜 | 铸铁 | 球墨铸铁 | 钢 | 不锈钢 | 产品详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汽水分离器 | S3 | S5, S7 | S6, S8 | 汽水分离器 & 保温夹套 | |||
| 2 | 波纹管密封截止阀 | BSA1 | BSA2 | BSA3 | 波纹管密封截止阀 | |||
| 3 | 过滤器(法兰) | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37 | Fig 34 | Fig 36 | 过滤器 | |
| 4 | 执行器 | EL5600 系列电动执行器 | 电动执行器 | |||||
| 5 | 控制阀 | KE73 | KE43 | KE63 | 控制阀 | |||
| 6 | 破真空器 | VB14 | VB21 | 破真空器 | ||||
| 7 | 电子控制器 | SX25, SX75 系列控制器 | 定位器, 控制器 & 感应器 | |||||
| 8, 12, 13, 16, 20 | 切断阀(螺纹) | 球型阀 | HV3 | A3S | HV3 截止阀 或 波纹管密封截止阀 | |||
| 柱塞阀 | RP31 | 柱塞阀 | ||||||
| 球阀 | M10 | M10 | 球阀 | |||||
| 9, 16 | 过滤器(螺纹) | Fig 1 or 12 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 | 过滤器 | ||
| 10, 18 | 浮球疏水阀 | IFT14 | FT44 | FT16 | 浮球疏水阀 | |||
| 11, 17 | 升降式止回阀 | LCV1 | LCV2 | 止回阀 | ||||
| 14 | 温度感应器 | EL2270 或 EL2271 温度感应器 | 流量计算机 & 感应器 | |||||
| 19 | 自动排空气阀 | AV13 | AVC32 | 排空气阀 | ||||
现在我需要做什么?
斯派莎克具有富有经验的工程师可给你的应用提供建议
让我们帮你选择产品型号和尺寸
组织参观你的工厂
有关这个应用的提问