一般流量计
典型流量计站(法兰/螺纹)
蒸汽计量系统产品
部件描述
| 序号 | 部件 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | 汽水分离器 | 防止设备受湿蒸汽影响 |
| 2 | 切断阀 | 维修时切断排空气阀 |
| 3 | 排空气阀 | 在起机时排除系统内的空气 |
| 4 | 切断阀 | 切断蒸汽供应 |
| 5 | 过滤器 | 防止流量计受垃圾损坏 |
| 6 | 止回阀 | 避免流量计出现逆流 |
| 7 - 12 inc. | 汽水分离器疏水阀组 | |
| 13 | 蒸汽流量计 | 测量蒸汽流量 |
部件表
| 序号 | 部件 | 泡铜 | 铸铁 | 球墨铸铁 | 钢 | 不锈钢 | 产品详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汽水分离器 | S2, S3 | S1 | S5, S7 | S6, S8 | 汽水分离器 & 保温夹套 | ||
| 2, 4, 7, 11 | 切断阀 | 球型 | HV3 | HV3 截止阀 | ||||
| 波纹管密封型 | BSA1 | BSA2 | BSA3 or A3S | 波纹管密封截止阀 | ||||
| 柱塞型 | RP31 | 柱塞阀 | ||||||
| 球阀 | M10, M20 | M10, M20 | 球阀 | |||||
| 3 | 排空气阀 | AV13 | AV21 | 排空气阀 | ||||
| 5, 8 | 过滤器 | Fig 1, 3 或 12 | Fig 13 或 33 | Fig 12SG, 37SG | Fig 14 或 34 | Fig 16, 16L 或 36 | 过滤器 | |
| 6, 10 | 止回阀 | LCV1 | LCV2 | DCV2, 3 or 4 | 止回阀 | |||
| 9 | 浮球疏水阀组 | FT14 | FT44 | FT16, FT46 | 浮球疏水阀组 | |||
| 12 | 蒸汽流量计 | 型号及材质 | 流量计算机 & 感应器/a> | |||||
现在我需要做什么?
斯派莎克具有富有经验的工程师可给你的应用提供建议
让我们帮你选择产品型号和尺寸
组织参观你的工厂
有关这个应用的提问