水系统

直接作用式,外接感应点减压站(法兰连接)

图示说明了安装减压站及其相应部件的正确方法

直接作用式,外接感应点减压站(法兰连接)
 

部件描述

序号   部件 功能
1 切断阀 维修时切断减压阀与上游的连接
2 过滤器 保护减压阀不受管道杂质损坏
3 压力表 监测减压阀上游的压力
4 减压阀 将水的压力减低
5 安全阀 保护下游设备,避免超压
6 压力表 监测减压阀下游设定压力
7 切断阀 在无负荷时设定下游压力
 

部件表

序号   部件 炮铜 铸铁 球墨铸铁 不锈钢 产品详情
1, 7 切断阀 波纹管密封截止阀   BSA1 BSA2 BSA3   波纹管密封截止阀
球阀       M20 M20 球阀
2 过滤器 Fig 3 Fig 33 Fig 37SG Fig 34 Fig 36 止回阀
3, 6 压力表 100 mm 表盘 压力表 'U' 型管 压力表 & 温度表
12 减压阀     DRV7 DRV4   减压阀 & 溢流阀
13 安全阀(软阀座)     SV57, SV607H SV54, SV604H   安全阀

现在我需要做什么?

斯派莎克具有富有经验的工程师可给你的应用提供建议

  • 让我们帮你选择产品型号和尺寸

  • 组织参观你的工厂

  • 有关这个应用的提问