蒸汽系统
纯气动减压站(螺纹连接)
图示说明了安装减压站及其相应部件的正确方法
部件描述
| 序号 | 部件 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | 空气调节器 | 调节供给阀门定位器的压缩空气压力 |
| 2 | 气动控制器 | 调节控制阀的开度 |
| 3 | 空气调节器 | 调节供给气动控制器的压缩空气压力 |
| 4 | P/P 阀门定位器 | 根据负荷精确控制阀门的开度 |
| 5 | 气动执行器 | 驱动控制阀 |
| 6 | 安全阀 | 保护下游设备,避免超压 |
| 7 | 汽水分离器 | 保护减压阀不受湿蒸汽影响 |
| 8 | 切断阀 | 切断减压阀的蒸汽供应 |
| 9 | 过滤器 | 保护阀门不受管道杂质损伤 |
| 10 | 压力表 | 监测供给蒸汽压力 |
| 11 | 控制阀 | 控制蒸汽至所需压力 |
| 12 | 压力表 | 监测减压阀下游压力 |
| 13 | 切断阀 | 在无负荷时设定减压阀下游压力 |
| 14 - 18 inc. | 汽水分离器疏水阀组 |
部件表
| 序号 | 部件 | 炮铜 | 铸铁 | 球墨铸铁 | 钢 | 不锈钢 | 产品详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 汽水分离器 | S2 | S1 | S5 | S6 | 汽水分离器 & 保温夹套 | ||
| 8, 13, 14, 18 | 切断阀 | 球型阀 | HV3 | A3S | HV3 截止阀 或 波纹管密封截止阀 | |||
| 柱塞阀 | RP31 | 柱塞阀 | ||||||
| 球阀 | M10 | M10 | 球阀 | |||||
| 1, 3 | 空气调节器 | Spirax-Monnier MPC2 过滤/调节器 | 过滤/调节器 | |||||
| 9, 15 | 过滤器 | Fig 1 或 12 | Fig 13 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 或 16L | 过滤器 | |
| 10, 12 | 压力表 | 100 mm 表盘压力表及 'U'型管 | 压力表 & 温度表 | |||||
| 4 | 定位器 | PP5 气/气定位器 | 定位器, 控制器 & 感应器 | |||||
| 5 | 气动执行器 | PN9000 系列气动执行器 | 气动执行器 | |||||
| 11 | 控制阀 | KE71 | KE41 | KE61 | 控制阀 | |||
| 6 | 安全阀 | SV615 | SV73 | 安全阀 | ||||
| 2 | 控制器 | PN600 系列气动控制器 | 定位器, 控制器 & 感应器 | |||||
| 16 | 浮球疏水阀及检测腔 | IFT14 | 疏水阀性能检测 | |||||
| 17 | 止回阀 | LCV1 | LCV2 | 止回阀 | ||||
现在我需要做什么?
斯派莎克具有富有经验的工程师可给你的应用提供建议
让我们帮你选择产品型号和尺寸
组织参观你的工厂
有关这个应用的提问