斯派莎克工程(中国)有限公司
Tel: (86 21) 6485 4898
Fax: (86 21) 6485 4899
Sales@cn.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/cn/
Fax: (86 21) 6485 4899
Sales@cn.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/cn/
蒸汽系统
纯气动减压站(法兰连接)
图示说明了安装减压站及其相应部件的正确方法
部件描述
| 序号 | 部件 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | 排空气阀 | 在起机时排除汽水分离器中的空气 |
| 2 | 汽水分离器 | 保护减压阀不受湿蒸汽影响 |
| 3 | 切断阀 | 切断减压阀的蒸汽供应 |
| 4 | 空气调节器 | 调节供给阀门定位器的压缩空气压力 |
| 5 | 过滤器 | 保护阀门不受管道杂质损坏 |
| 6 | 压力表 | 监测上游供给蒸汽的压力 |
| 7 | P/P 阀门定位器 | 根据负荷精确控制阀门的开度 |
| 8 | 气动执行器 | 驱动控制阀 |
| 9 | 控制阀 | 控制蒸汽至所需的压力 |
| 10 | 安全阀 | 保护下游设备,避免超压 |
| 11 | 气动控制器 | 控制阀门的开度 |
| 12 | 压力表 | 监测下游蒸汽压力 |
| 13 | 切断阀 | 在无负荷时设定减压阀压力 |
| 14 - 18 inc. | 汽水分离器疏水阀组 | |
| 19 | 空气调节器 | 调节供给阀门定位器的压缩空气压力 |
| 20 | 切断阀 |
部件表
| 序号 | 部件 | 炮铜 | 铸铁 | 球墨铸铁 | 钢 | 不锈钢 | 产品详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 排空气阀 | AV13 | AVC32 | 排空气阀 | ||||
| 2 | 汽水分离器 | S3 | S5, S7 | S6, S8 | 汽水分离器 & 保温夹套 | |||
| 3, 13, 14, 18, 20 | 切断阀 | 波纹管密封截止阀 | BSA1 | BSA2 | BSA3 | 波纹管密封截止阀 | ||
| 球阀 | M20 | M20 | 球阀 | |||||
| 4, 19 | 空气调节器 | Spirax-Monnier MPC2 压缩空气过滤/调节器 | 过滤/调节器 | |||||
| 5, 15 | 过滤器 | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37SG | Fig 34 | Fig 36 | 过滤器 | |
| 6, 12 | 压力表 | 100 mm 表盘压力表及 'U' 型管 | 压力表 & 温度表 | |||||
| 7 | 定位器 | PP5 气/气定位器 | 定位器, 控制器& 感应器 | |||||
| 8 | 气动执行器 | PN9000 系列气动执行器 | 气动执行器 | |||||
| 9 | 控制阀 | KE73 | KE43 | KE63 | 控制阀 | |||
| 10 | 安全阀 | SV73 | SV607 | SV74, SV604 | SVL606 | 安全阀 | ||
| 11 | 控制器 | PN600 系列气动控制器 | 定位器, 控制器& 感应器 | |||||
| 16 | 浮球疏水阀及检测腔 | IFT53 | IFT57 | IFT54 | 疏水阀性能检测 | |||
| 17 | 止回阀 | DCV2, 3 或 4 | 止回阀 | |||||
现在我需要做什么?
斯派莎克具有富有经验的工程师可给你的应用提供建议
让我们帮你选择产品型号和尺寸
组织参观你的工厂
有关这个应用的提问