蒸汽系统
先导式减压站(螺纹连接)
图示说明了安装减压站及其相应部件的正确方法
部件描述
| 序号 | 部件 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | 汽水分离器 | 保护减压阀不受湿蒸汽影响 |
| 2 - 6 inc. | 汽水分离器疏水阀组 | |
| 7 | 切断阀 | 切断一级减压阀的蒸汽供应 |
| 8 | 过滤器 | 保护减压阀不受管道杂质损坏 |
| 9 | 压力表 | 监测上游蒸汽压力 |
| 10 | 减压阀 | 将高压蒸汽减压后供二级减压阀 |
| 11 | 压力表 | 监测一级减压阀减压后的蒸汽压力 |
| 12 - 16 inc. | 疏水阀组 | |
| 17 | 切断阀 | 在无负荷时设定一级减压阀的减压压力 |
| 18 | 减压阀 | 将蒸汽减至低压 |
| 19 | 安全阀 | 保护下游设备,避免超压 |
| 20 | 压力表 | 监测减压后的蒸汽压力 |
| 21 | 切断阀 | 在无负荷时设定二级减压阀的压力 |
部件表
| 序号 | 部件 | 炮铜 | 铸铁 | 球墨铸铁 | 钢 | 不锈钢 | 产品详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汽水分离器 | S2 | S1 | S5 | S6 | 汽水分离器 & 保温夹套 | ||
| 2, 6, 7, 12, 16, 17, 21 | 切断阀 | 球型阀 | HV3 | A3S | HV3 截止阀 或波纹管密封截止阀 | |||
| 柱塞阀 | RP31 | 柱塞阀 | ||||||
| 球阀 | M10 | M10 | 球阀 | |||||
| 3, 8, 13 | 过滤器 | Fig 1 或 12 | Fig 13 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 or 16L | 过滤器 | |
| 4, 14 | 浮球疏水阀及检测腔 | IFT14 | 疏水阀性能检测 | |||||
| 5, 15 | 止回阀 | LCV1 | LCV2 | 止回阀 | ||||
| 9, 11, 20 | 压力表 | 100 mm 表盘压力表及 'U' 型管 | 压力表 & 温度表 | |||||
| 10, 18 | 减压阀 | DP27 | 减压 & 溢流阀 | |||||
| 19 | 安全阀 | SV615 | SV73 | 安全阀 | ||||
现在我需要做什么?
斯派莎克具有富有经验的工程师可给你的应用提供建议
让我们帮你选择产品型号和尺寸
组织参观你的工厂
有关这个应用的提问