蒸汽系统

先导式减压站(法兰连接)

图示说明了安装减压站及其相应部件的正确方法

先导式减压站(法兰连接)
 

部件描述

序号   部件 功能
1 汽水分离器 保护减压阀不受湿蒸汽影响
2 - 6 inc. S汽水分离器疏水阀组  
7 切断阀 切断一级接减压阀的蒸汽供应
8 过滤器 保护减压阀不受管道杂质损坏
9 压力表 监测上游蒸汽压力
10 减压阀 将高压蒸汽减压后供二级减压阀
11 压力表 监测一级减压阀减压后的蒸汽压力
12 - 16 inc. 疏水阀组  
17 切断阀 在无负荷时设定一级减压阀的阀后压力
18 减压阀 将一级减压后的蒸汽压力减至更低压力
19 安全阀 保护下游设备,避免超压
20 压力表 监测减压后蒸汽压力
21 切断阀 在无负荷时设定二级减压阀的蒸汽压力
 

部件表

序号   部件 炮铜 铸铁 球墨铸铁 不锈钢 产品详情
1 汽水分离器   S3 S13 S5, S7 S6, S8 汽水分离器& 保温夹套
2, 6, 7, 12, 16, 17, 21 切断阀 波纹管密封截止阀   BSA1 BSA2 BSA3   波纹管密封截止阀
球阀       M20 M20 球阀
3, 8, 13 过滤器 Fig 3 Fig 33 Fig 12, Fig 37, Fig 3716 Fig 34, Fig 1738 Fig 36, Fig 3616 过滤器
4, 14 浮球疏水阀及检测腔   IFT53 IFT57 IFT54   疏水阀性能检测
5, 15 止回阀         DCV2, 3 or 4 止回阀
9, 11, 20 压力表 100 mm 表盘压力表及 'U' 型管 压力表 & 温度表
10, 18 减压阀     DP27 DP143 DP163 减压 & 溢流阀
19 安全阀   SV73 SV607 SV74, SV604 SVL606 安全阀

现在我需要做什么?

斯派莎克具有富有经验的工程师可给你的应用提供建议

  • 让我们帮你选择产品型号和尺寸

  • 组织参观你的工厂

  • 有关这个应用的提问