蒸汽系统

先导式减压站(法兰连接)

图示说明了安装减压站及其相应部件的正确方法

先导式减压站(法兰连接)
 

部件描述

序号   部件 功能
1 汽水分离器 保护减压阀不受湿蒸汽影响
2 - 6 inc. 汽水分离器疏水阀组  
7 切断阀 切断减压阀的蒸汽供应
8 过滤器 保护减压阀不受管道杂质损坏
9 压力表 监测上游蒸汽压力
10 减压阀 减低蒸汽压力
11 安全阀 保护下游设备,避免超压
12 压力表 监测减压后的蒸汽压力
13 切断阀 在无负荷时设定蒸汽压力
 

部件表

序号   部件 炮铜 铸铁 球墨铸铁 不锈钢 产品详情
1 汽水分离器   S3 S1, S12 S5 S6 汽水分离器 & 保温夹套
2, 6, 7, 13 切断阀 波纹管密封截止阀   BSA1 BSA2 BSA3   波纹管密封截止阀
球阀       M20, M31, M40 M31, M40 球阀
3, 8 过滤器 Fig 3 Fig 33 Fig 37 Fig 34 Fig 36 过滤器
5 浮球疏水阀及检测腔   IFT53 IFT57 IFT54   疏水阀性能检测
6 止回阀         DCV2, 3 或 4 止回阀
9, 12 压力表 100 mm 表盘压力表及 'U' 型管 压力表 & 温度表
10 减压阀     DP27 DP143 DP163 减压 & 溢流阀
12 安全阀   SV73 SV607 SV74, SV604 SVL606 安全阀

现在我需要做什么?

斯派莎克具有富有经验的工程师可给你的应用提供建议

  • 让我们帮你选择产品型号和尺寸

  • 组织参观你的工厂

  • 有关这个应用的提问