蒸汽系统
先导式溢流阀
图示说明了安装减压站及其相应部件的正确方法
部件描述
| 序号 | 部件 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | 压力表 | 监测溢流阀后的蒸汽压力 |
| 2 | 溢流阀 | 在上游压力下降时关闭 |
| 3 | 过滤器 | 保护溢流阀不受管道杂质损坏 |
| 4 | 压力表 | 监测溢流阀上游蒸汽压力 |
| 5 | 切断阀 | 切断溢流阀与分汽缸的连接 |
| 6 | 切断阀 | 切断溢流阀与分汽缸的连接 |
| 7 | 压力表 | 监测溢流阀上游蒸汽压力 |
| 8 | 过滤器 | 保护溢流阀不受管道杂质损坏 |
| 9 | 溢流阀 | 上游压力减低时关闭 |
| 10 | 压力表 | 监测溢流阀后的蒸汽压力 |
| 11 | 切断阀 | 切断关键用汽设备与分汽缸的连接 |
| 13 - 17 inc. | 分汽缸疏水阀组 |
部件表
| 序号 | 部件 | 炮铜 | 铸铁 | 球墨铸铁 | 钢 | 不锈钢 | 产品详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 压力表 | 100 mm 表盘压力表及 'U'型管 | 压力表 & 温度表 | |||||
| 5, 6, 11, 13, 17 | 切断阀 | 波纹管密封截止阀 | BSA1 | BSA2 | BSA3 | 波纹管密封截止阀 | ||
| 球阀 | M20 | M20 | 球阀 | |||||
| 2, 9 | 溢流阀 | SDP143 | 减压 & 溢流阀 | |||||
| 3, 8, 14 | 过滤器 | Fig 3 | Fig 33 | Fig 12, Fig 37, Fig 3716 | Fig 34, Fig 1738 | Fig 36, Fig 3616 | 过滤器 | |
| 15 | 浮球疏水阀及检测腔 | IFT53 | IFT57 | IFT54 | 疏水阀性能检测 | |||
| 16 | 止回阀 | DCV2, 3 或 4 | 止回阀 | |||||
现在我需要做什么?
斯派莎克具有富有经验的工程师可给你的应用提供建议
让我们帮你选择产品型号和尺寸
组织参观你的工厂
有关这个应用的提问