斯派莎克工程(中国)有限公司
Tel: (86 21) 6485 4898
Fax: (86 21) 6485 4899
Sales@cn.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/cn/
Fax: (86 21) 6485 4899
Sales@cn.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/cn/
蒸汽系统
先导式减压站(法兰连接)
图示说明了安装减压站及其相应部件的正确方法
部件描述
| 序号 | 部件 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | 汽水分离器 | 保护减压阀不受湿蒸汽影响 |
| 2 - 6 inc. | 汽水分离器疏水阀组 | |
| 7, 14 | 切断阀 | 切断减压阀的蒸汽供应 |
| 8, 15 | 过滤器 | 保护减压阀不受管道杂质损坏 |
| 9, 16 | 压力表 | 监测上游蒸汽压力 |
| 10, 17 | 减压阀 | 减低蒸汽的压力 |
| 11, 18 | 安全阀 | 保护下游设备,避免超压 |
| 12, 19 | 压力表 | 监测减压后的压力 |
| 13, 20 | 切断阀 | 在无负荷时设定压力 |
部件表
| 序号 | 部件 | 炮铜 | 铸铁 | 球墨铸铁 | 钢 | 不锈钢 | 产品详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汽水分离器 | S3 | S13 | S5, S7 | S6, S8 | 汽水分离器& 保温夹套 | ||
| 2, 6, 7, 13, 14, 20 | 切断阀 | 波纹管密封截止阀 | BSA1 | BSA2 | BSA3 | 波纹管密封截止阀 | ||
| 球阀 | M20 | M20 | 球阀 | |||||
| 3, 8, 15 | 过滤器 | Fig 3 | Fig 33 | Fig 12, Fig 37, Fig 3716 | Fig 34, Fig 1738 | Fig 36, Fig 3616 | 过滤器 | |
| 4 | 浮球疏水阀及检测腔 | IFT53 | IFT57 | IFT54 | 疏水阀性能检测 | |||
| 5 | 止回阀 | DCV2, 3 或 4 | 止回阀 | |||||
| 9, 12, 16, 19 | 压力表 | 100 mm 表盘压力表及 'U' 型管 | 压力表 & 温度表 | |||||
| 10, 17 | 减压阀 | DP27 | DP143 | DP163 | 减压& 溢流阀 | |||
| 11, 18 | 安全阀 | SV73 | SV607 | SV74, SV604 | SVL606 | 安全阀 | ||
现在我需要做什么?
斯派莎克具有富有经验的工程师可给你的应用提供建议
让我们帮你选择产品型号和尺寸
组织参观你的工厂
有关这个应用的提问