蒸汽系统

气动(电子定位器)减压站(法兰连接)

图示说明了安装减压站及其相应部件的正确方法

气动(电子定位器)减压站(法兰连接)
 

部件描述

序号   部件 功能
1 排空气阀 在起机时排除汽水分离器中的空气
2 汽水分离器 保护系统不受湿蒸汽影响
3 切断阀 切断减压阀的蒸汽供应
4 空气调节器 调节供给阀门定位器的压缩空气压力
5 过滤器 保护减压阀不受管道杂质损坏
6 压力表 监测上游供给蒸汽压力
7 E/P 阀门定位器 根据负荷调节阀门开度
8 气动执行器 驱动控制阀
9 电子控制器 调节控制阀的开度
10 控制阀 根据下游压力调节蒸汽流量
11 安全阀 保护下游设备,避免超压
12 压力表 监测下游设定压力
13 压力感应器 将压力信号转变为电流信号至控制器
14 切断阀 维修时切断排空气阀与管道的连接
15 切断阀 在无负荷时设定减压后的压力
16 - 20 inc. 汽水分离器疏水阀组  
 

部件表

序号   部件 炮铜 铸铁 球墨铸铁 不锈钢 产品详情
1 排空气阀 AV13     AVC32   排空气阀
2 汽水分离器   S3   S5, S7 S6, S8 汽水分离器 & 保温夹套
3, 14, 15, 16, 20 切断阀 波纹管密封截止阀   BSA1 BSA2 BSA3   波纹管密封截止阀
球阀       M20 M20 球阀
4 空气调节器 Spirax-Monnier MPC2 压缩空气过滤调节器 过滤/调节器
5, 17 过滤器 Fig 3 Fig 33 Fig 37SG Fig 34 Fig 36 过滤器
6, 12 压力表 100 mm 表盘压力表及 'U' 型管 压力表 & 温度表
7 定位器 SP200 智能定位器 定位器, 控制器 & 感应器
9 控制器 SX25, SX75 控制器 定位器, 控制器 & 感应器
8 气动执行器 PN9000 系列气动执行器 气动执行器
11 安全阀   SV73 SV607 SV74, SV604 SVL606 安全阀
10 控制阀     KE73 KE43 KE63 控制阀
13 压力感应器 EL2600 压力感应器及 'U' 型管 流量计算机 & 感应器
18 浮球疏水阀及检测腔   IFT53 IFT57 IFT54   疏水阀性能检测
19 止回阀         DCV2, 3 或 4 止回阀

现在我需要做什么?

斯派莎克具有富有经验的工程师可给你的应用提供建议

  • 让我们帮你选择产品型号和尺寸

  • 组织参观你的工厂

  • 有关这个应用的提问