蒸汽系统

直接作用式,外接感应点减压站(法兰连接)

图示说明了安装减压站及其相应部件的正确方法

直接作用式,外接感应点减压站(法兰连接)
 

部件表

序号   部件 功能
1 - 5 inc. 汽水分离器疏水阀组  
6 汽水分离器 保护减压阀不受湿蒸汽影响
7 排空气阀 在启动时,排除汽水分离器中的空气
8 切断阀 维修时切断排空气阀与管道的连接
9 切断阀 切断减压阀的蒸汽供应
10 过滤器 保护减压阀不受管道杂质影响
11 压力表 监测减压阀上游蒸汽压力
12 减压阀 减低蒸汽压力
13 安全阀 保护下游设备,避免超压
14 水封罐 保护减压阀膜片,避免超温
15 压力表 监测减压阀下游压力
16 切断阀 无负荷时时设定下游压力
 

部件表

序号   部件 炮铜 铸铁 球墨铸铁 不锈钢 产品详情
1, 5, 8, 9, 16 切断阀 波纹管密封截止阀   BSA1 BSA2 BSA3   波纹管密封截止阀
球阀       M20 M20 球阀
2 止回阀         DCV2, 3 or 4 止回阀
3 浮球疏水阀及检测腔   IFT53 IFT57 IFT54   疏水阀性能检测
9, 10 过滤器 Fig 3 Fig 33 Fig 12, Fig 37, Fig 3716 Fig 34, Fig 1738 Fig 3616 过滤器
6 汽水分离器   S3   S5, S7 S6, S8 汽水分离器 & 保温夹套
7 排空气阀 AV13     AVC32   排空气阀
11, 15 压力表 100 mm 表盘压力表及 'U' 型管 压力表 & 温度表
12 减压阀     DRV7 DRV4   减压 & 溢流阀
13 安全阀   SV73 SV607 SV74, SV604 SVL606 安全阀
14 水封罐 WS4 水封罐 减压 & 溢流阀

现在我需要做什么?

斯派莎克具有富有经验的工程师可给你的应用提供建议

  • 让我们帮你选择产品型号和尺寸

  • 组织参观你的工厂

  • 有关这个应用的提问