闪蒸蒸汽
标准闪蒸罐的安装
闪蒸系统所需的产品
部件描述
| 序号 | 部件 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | 排空气阀 | 排除闪蒸蒸气的冷凝水 |
| 2 | 切断阀 | 切断排空气阀与闪蒸罐的连接 |
| 3 | 安全阀 | 保护下游设备避免超压 |
| 4 | 压力表 | 监测闪蒸罐的压力 |
| 5 | 闪蒸罐 | 分离高温冷凝水及其闪蒸蒸汽 |
| 6 | 切断阀 | 切断疏水阀与闪蒸罐的连接 |
| 7 | 过滤器 | 保护疏水阀不受管道杂质损害 |
| 8 | 浮球疏水阀 | 排除闪蒸罐中的冷凝水 |
| 9 | 止回阀 | 防止疏水阀出现逆流 |
| 10 | 切断阀 | 切断疏水阀与冷凝水系统的连接 |
部件表
| 序号 | 部件 | 炮铜 | 铸铁 | 球墨铸铁 | 钢 | 不锈钢 | 产品详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 排空气阀 | AV13 | AVC32 | 电动执行器 | ||||
| 2, 6, 10 | 球阀 | M10 | M10 | 球阀 | ||||
| 3 | 安全阀 | SV73 | SV607 | SV74, SV604 | SVL606 | 安全阀 | ||
| 4 | 压力表 | 100 mm 表盘压力表及 'U' 型管 | 压力表& 温度表 | |||||
| 5 | 闪蒸罐 | FV 闪蒸罐 | TDS 排污控制 | |||||
| 7 | 过滤器 | Fig 1 或 12 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 | 过滤器 | ||
| 8 | 浮球疏水阀及检测腔 | IFT14 | 疏水阀性能检测 | |||||
| 9 | 升降式止回阀 | LCV1 | LCV2 | 止回阀 | ||||
现在我需要做什么?
斯派莎克具有富有经验的工程师可给你的应用提供建议
让我们帮你选择产品型号和尺寸
组织参观你的工厂
有关这个应用的提问