闪蒸蒸汽
带闪蒸冷凝和疏水阀泵的热交换器
使用闪蒸冷却器从冷凝水中回收能量
部件描述
| 序号 | 部件 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | 汽水分离器 | 保护蒸汽系统不受湿蒸汽影响 |
| 2 | 切断阀 | 切断设备的蒸汽供应 |
| 3 | 过滤器 | 保护温度调节阀不受管道杂质影响 |
| 4 | 自作用温度控制系统 | 调节进入换热器的蒸汽流量 |
| 5 | 止回阀 | 防止空气进入冷凝水系统 |
| 6 | 温度感应器 | 感应并控制热交换器出口水温 |
| 7 - 12 inc. | 汽水分离器疏水阀组 | |
| 13 | 排空气阀 | 排除冷凝水系统的空气 |
| 14 | 切断阀 | 切断热交换器与闪蒸罐的连接 |
| 15 | 过滤器 | 保护浮球疏水阀不受管道杂质损坏 |
| 16 | 止回阀 | 防止动力蒸汽进口疏水阀出现逆流 |
| 17 | 切断阀 | 切断疏水阀与闪蒸罐的连接 |
| 18 | 浮球疏水阀 | 排除换热器内的冷凝水 |
| 19 | 观视镜止回阀组合 | 防止冷凝水逆流 |
| 20 | 闪蒸罐 | 分离换热器排出的冷凝水及其闪蒸蒸汽 |
| 21 - 24 inc. | 动力蒸汽进口疏水阀组 | |
| 25 | 切断阀 | 切断泵的动力蒸汽供应 |
| 26 | 止回阀 | 确保流经泵的流体流向正确 |
| 27 | 冷凝水泵 | 将冷凝水从积水罐中泵出 |
| 28 | 止回阀 | 确保流经泵的流体流向正确 |
| 29 | 切断阀 | 切断泵与冷凝水系统的连接 |
| 30 | Drain Valve | 维修时排空泵内积水 |
部件表
| 序号 | 部件 | 炮铜 | 铸铁 | 球墨铸铁 | 钢 | 不锈钢 | 产品详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汽水分离器 | S3 | S5, S7 | S6, S8 | 汽水分离器s & 保温夹套 | |||
| 2 | 波纹管密封截止阀 | BSA1 | BSA2 | BSA3 | 波纹管密封截止阀 | |||
| 3 | 过滤器 (螺纹) | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37 | Fig 34 | Fig 36 | 过滤器 | |
| 4 | 控制阀(法兰) | KA33 or KB33 | KA43 or KB43 or KC43 | 控制阀 | ||||
| 6 | 自作用温度控制 | SA121 或 SA128 感应器和执行器 | 自作用温度控制阀 | |||||
| 7, 10, 12, 14, 17, 21, 24, 28, 29 | 球阀 | M10 | M10 | 球阀 | ||||
| 5, 8, 16 | 升降式止回阀 | LCV1 | LCV2 | 止回阀 | ||||
| 9, 18, 23 | 浮球疏水阀及检测腔 | IFT14 | 疏水阀性能检测 | |||||
| 11, 15, 22 | 过滤器 (螺纹) | Fig 1, or 12 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 | 过滤器 | ||
| 13 | 排空气阀 | AV13 | AVC32 | 排空气阀 | ||||
| 20 | 闪蒸罐 | FV 型闪蒸罐 | TDS 排污控制 | |||||
| 25, 27 | 碟片式止回阀 | DCV1 | DCV2, 3 or 4 | 止回阀 | ||||
| 26 | 冷凝水泵 | MFP14 冷凝水泵 | 冷凝水泵 | |||||
| 19 | 观视镜/止回阀 | 观视镜止回阀组合 | 观视镜 | |||||
现在我需要做什么?
斯派莎克具有富有经验的工程师可给你的应用提供建议
让我们帮你选择产品型号和尺寸
组织参观你的工厂
有关这个应用的提问