闪蒸蒸汽
带减压补充和溢流的闪蒸罐
闪蒸控制系统中所需的产品
部件描述
| 序号 | 部件 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | 排空气阀 | 排除闪蒸蒸汽中的空气 |
| 2 | 切断阀 | 切断排空气阀与闪蒸罐的连接 |
| 3 | 切断阀 | 切断溢流阀与闪蒸罐的连接 |
| 4 | 过滤器 | 保护溢流阀不受管道杂质损坏 |
| 5 | 溢流阀 | 将多余的蒸汽排放至大气 |
| 6 | 切断阀 | 且段溢流阀于大气的连接 |
| 7 | 汽水分离器 | 防止蒸汽减压受湿蒸汽影响 |
| 8 | 切断阀 | 切断减压阀与补给蒸汽的连接 |
| 9 | 过滤器 | 保护减压阀不受管道杂质损坏 |
| 10 | 补充蒸汽减压阀 | 维持闪蒸罐内的最低蒸汽压力 |
| 11 | 压力表 | 监测管道内的蒸汽压力 |
| 12 | 切断阀 | 切断低压蒸汽设备与闪蒸罐的连接 |
| 13 | 安全阀 | 防止下游设备超压 |
| 14 - 19 inc. | 汽水分离器疏水阀组 | |
| 20 | 压力表 | 监测闪蒸罐内的压力 |
| 21 | 闪蒸罐 | 从高压冷凝水中分离闪蒸蒸汽 |
| 22 - 27 inc. | 闪蒸罐疏水阀组 |
部件表
| 序号 | 部件 | 炮铜 | 铸铁 | 球墨铸铁 | 钢 | 不锈钢 | 产品详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 排空气阀 | AV13 | AVC32 | 排空气阀 | ||||
| 2, 14, 18, 22, 25 | 球阀 | M10 | M10 | 球阀 | ||||
| 3, 6, 8, 12 | 波纹管密封截止阀 | BSA1 | BSA2 | BSA3 | 波纹管密封截止阀 | |||
| 4, 9 | 过滤器 (法兰) | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37 | Fig 34 | Fig 36 | 过滤器 | |
| 5 | 溢流阀 | SDP143 | 减压 & 溢流阀 | |||||
| 7 | 汽水分离器 | S3 | S5, S7 | S6, S8 | 汽水分离器 & 保温夹套 | |||
| 11, 20 | 压力表 | PG 压力表带 'U'型管 | 压力表& 温度表 | |||||
| 10 | 减压阀 | DP27 | 减压 & 溢流阀 | |||||
| 13 | 安全阀 | SV73 | SV607 | SV74, SV604 | SVL606 | 安全阀 | ||
| 15, 24 | 升降式止回阀 | LCV1 | LCV2 | 止回阀 | ||||
| 16, 23 | 浮球疏水阀及检测腔 | IFT14 | 疏水阀性能检测 | |||||
| 17, 23 | 过滤器 (螺纹) | Fig 1 or 12 | Fig 12SG | 过滤器 | ||||
| 21 | 闪蒸罐 | FV 型闪蒸罐 | TDS 排污控制 | |||||
现在我需要做什么?
斯派莎克具有富有经验的工程师可给你的应用提供建议
让我们帮你选择产品型号和尺寸
组织参观你的工厂
有关这个应用的提问