闪蒸蒸汽
TDS控制系统的闪蒸回收
从排污回热系统的闪蒸蒸汽中回收能量
部件描述
| 序号 | 部件 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | 电动执行器 | 驱动冷凝水补给水调节阀 |
| 2 | 控制阀 | 调节补给水的流量 |
| 3 | 破真空器 | 防止水箱里的水虹吸进闪蒸罐 |
| 4 | 排空帽 | 以安全的速度排放闪蒸蒸汽 |
| 5 | 过滤器 | 防止控制阀受管道杂质损坏 |
| 6 | 控制器 | 控制水箱的水位 |
| 7 | 电容感应器 | 感应水箱液位 |
| 8 | 切断阀 | 切断水泵与补给水箱的连接 |
| 9 | 循环泵 | 经热交换器循环加热补给水 |
| 10 | 过滤器 | 防止泵受管道杂质损坏 |
| 11 | 切断阀 | 切断泵与热交换器的连接 |
| 12 | 切断阀 | 切断热交换器与补给水箱的连接 |
| 13 | 过滤器 | 保护热交换器不受管道杂质损坏 |
| 14 | 压力表 | 监测闪蒸罐的压力 |
| 15 | 闪蒸罐 | 从锅炉排污水中回收闪蒸蒸汽 |
| 16 | 安全法 | 确保下游设备不会超压 |
| 17 | 浮球疏水阀组 | 从闪蒸罐中排除冷凝水 |
| 18 | 排污阀 | 维修时排空闪蒸罐 |
| 19 | 排污阀 | 维修时排空泵回路 |
| 20 | 板式热交换器 | 利用排污水加热补给水 |
| 21 | 温度开关 | 排污时控制泵的开关 |
| 22 | 冷凝除氧头 | 将闪蒸蒸汽冷凝至锅炉给水箱 |
部件表
| 序号 | 部件 | 炮铜 | 铸铁 | 球墨铸铁 | 钢 | 不锈钢 | 产品详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电动执行器 | EL5600 系列电动执行器 | 电动执行器 | |||||
| 2 | 控制阀 | KE73 | KE43 | 控制阀 | ||||
| 3 | 破真空器 | VB14 | VB21 | 破真空器 | ||||
| 4 | 排空帽 | VH 系列排空帽 | 排空帽 | |||||
| 5 | 控制器 | LC2200 液位控制器 | 液位控制器 | |||||
| 6 | 排空气阀 | AV13 | AVC32 | 排空气阀 | ||||
| 7 | 电容感应器 | LP20 液位感应器及PA20 放大器 | 液位控制 | |||||
| 8, 11, 12, 18, 19 | 球阀 | M10 | M10 | 球阀 | ||||
| 9 | Recirculating Pump | RP1 or RP2 Recirculating Pump | TDS 排污控制 (见 SB-P404-11) | |||||
| 10, 13, 22 | 过滤器 | Fig 1 or 12 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 | 过滤器 | ||
| 14 | 压力表 | 4" 表盘压力表及 'U' 型管 | 压力表 & 温度表 | |||||
| 15 | 闪蒸罐 | FV 系列闪蒸罐 | TDS 排污控制 | |||||
| 16 | 安全阀 | SV73 | SV607 | SV74, SV604 | SVL606 | 安全阀 | ||
| 17 | 浮球疏水阀及检测腔 | IFT14 | 疏水阀性能检测 | |||||
| 20 | 热交换器 | M3, M6 系列板式热交换器 | 热量回收系统 | |||||
| 21 | 温度开关 | HTS3型温度开关 | TDS 排污控制 (见 SB-P404-11) | |||||
| 22 | 闪蒸冷凝除氧头 | DH 除氧头 | 给水箱 | |||||
现在我需要做什么?
斯派莎克具有富有经验的工程师可给你的应用提供建议
让我们帮你选择产品型号和尺寸
组织参观你的工厂
有关这个应用的提问