污染控制
冷凝水污染检测系统
自动排放受污染的冷凝水
部件描述
| 序号 | 部件 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | 控制器 | 控制TDS排污控制阀的运行 |
| 2 | 执行器 | 驱动控制阀 |
| 3 | 止回阀 | 防止经过感应器的流体逆流 |
| 4 | TDS 控制阀 | 调节排污水的流量 |
| 5 | 切断阀 | 切断 TDS 控制系统与排污管线的连接 |
| 6 | 切断阀 | 切断 TDS 控制系统与排污管线的连接 |
| 7 | 电导率感应器 | 监测冷凝水的电导率 |
| 8 | 排污阀 | 维修时排除感应器回路的冷凝水 |
部件表
| 序号 | 部件t | 斯派莎克产品 | 产品详情 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 控制器 | BC3200 | TDS 排污控制阀 | |
| 2 | Actuator | EL5600 系列电动执行器 | 电动执行器 | |
| 3 | Check Valve | DCV1, DCV2 或 DCV3 对夹式止回阀 | 止回阀 | |
| 4 | TDS 控制阀 | QL33D, QL43D, QL63D, QL73D 三通阀 | 控制阀 (See QLM & QLD 三通控制阀) | |
| 5, 6, 8, 9 | 切断阀 | M10 球阀 | 球阀 | |
| 7 | 电导率感应器 | S20 感应腔带CP10 电导率感应器 和 TP20 温度感应器 | TDS 排污控制 | |
现在我需要做什么?
斯派莎克具有富有经验的工程师可给你的应用提供建议
让我们帮你选择产品型号和尺寸
组织参观你的工厂
有关这个应用的提问