冷凝水回收
自动泵作为潜水泵
使用公用机械泵从2台换热器中疏水
部件描述
| 序号 | 部件 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | 切断阀 | 切断泵与冷凝水系统的连接 |
| 2 | 过滤器 | 保护泵不受管道杂质损坏 |
| 3 | 切断阀 | 切断泵的动力蒸汽供应 |
| 4 | 热动力疏水阀 | 保持动力蒸汽干燥 |
| 5 | 冷凝水泵 | 排除冷凝水 |
| 6 | 过滤器 | 保护泵不受管道杂质损坏 |
| 7 | 消音器 | 作为简易过滤器 |
部件表
| 序号 | 部件 | 炮铜 | 铸铁 | 球墨铸铁 | 钢 | 不锈钢 | 产品详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 3 | 球阀 | M10 | M10 | 球阀 | ||||
| 2, 6 | 过滤器 | Fig 1 or 12 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 或 16L | 过滤器 | ||
| 4 | 热动力疏水阀 | TD62 | TD42, TD52, TD62 或 TD259 | 热动力疏水阀 | ||||
| 5 | 泵及止回阀 | MFP14 冷凝水泵 | 冷凝水泵 | |||||
| 7 | 消音器 | DF1 | 消音器 | |||||
现在我需要做什么?
斯派莎克具有富有经验的工程师可给你的应用提供建议
让我们帮你选择产品型号和尺寸
组织参观你的工厂
有关这个应用的提问