冷凝水回收
使用疏水阀的板式热交换器
使用疏水阀将热交换器中的冷凝水排放至非漫溢管道
部件描述
| 序号 | 部件 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | 电子控制器 | 调节控制阀的开度 |
| 2 | 空气调节器 | 调节供给定位器的压缩空气压力 |
| 3 | 切断阀 | 切断系统蒸汽供应 |
| 4 | 汽水分离器 | 保护设备不受湿蒸汽影响 |
| 5 | 过滤器 | 保护控制阀不受管道杂质影响 |
| 6 | 高温切断阀 | 防止出现超温 |
| 7 | 减压阀 | 减低蒸汽压力 |
| 8 | 压力表 | 监测减压后的压力 |
| 9 | 切断阀 | 在无负荷时设定减压阀的压力 |
| 10 | E/P 定位器 | 根据负荷调节阀门开度 |
| 11 | 气动执行器 | 驱动控制阀 |
| 12 | 安全阀 | 保护下游设备避免超压 |
| 13 | 压力表 | 监测进入换热器的蒸汽压力 |
| 14 | 切断阀 | 切断排空气阀,破真空器与蒸汽管道的连接 |
| 15 | 破真空器 | 在失流时排除冷凝水 |
| 16 | 排空气阀 | 排除供给蒸汽中的冷凝水 |
| 17 | 板式热交换器 | 利用蒸汽加热二次侧流体 |
| 18 | 高温切断感应器 | 感应二次侧流体防止超温 |
| 19 | 高温切断机构 | 在超温时关闭高温切断阀 |
| 20 | 控制阀 | 调节进入换热器的蒸汽流量 |
| 21 | 温度感应器 | 感应二次侧水的温度 |
| 22 - 26 inc. | 汽水分离器疏水阀组 | |
| 27 - 31 inc. | 热交换器疏水阀组 | |
| 32 | 压力表 | 监测供给蒸汽的压力 |
| 33 | 切断阀 | 切断二次侧的出口流体 |
| 34 | 切断 | 切断二次侧的入口流体 |
部件表
| 序号 | 部件 | 炮铜 | 铸铁 | 球墨铸铁 | 钢 | 不锈钢 | 产品详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8, 13, 32 | 压力表 | 100 mm 表盘压力表及'U'型管 | 压力表 & 温度表 | |||||
| 2 | 空气过滤调节器 | Spirax Monnier MPC2 空气过滤调节器 | 过滤调节器 | |||||
| 10 | E/P 定位器 | SP200 定位器 | 定位器, 控制器 & 感应器 | |||||
| 11 | 气动执行器 | PN9000 系列气动执行器 | 气动执行器 | |||||
| 20 | 控制阀 | KE73 | KE43 | KE63 | 控制阀 | |||
| 12 | 安全阀 | SV73 | SV607 | SV74, SV604 | SVL606 | Safety Valves | ||
| 1 | 电子控制器 | SX25, SX75 系列控制器 | 定位器, 控制器 & 感应器 | |||||
| 4 | 汽水分离器 | S3 | S5, S7 | S6, S8 | 汽水分离器 & 保温夹套 | |||
| 3, 9 | 波纹管密封截止阀 | BSA1 | BSA2 | BSA3 | 波纹管密封截止阀 | |||
| 5, 25, 30 | 过滤器 | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37 | Fig 34 | Fig 36 | 过滤器 | |
| 7 | 减压阀 | DP27 | 减压& 溢流阀 | |||||
| 16 | 排空气阀 | AV13 | AVC32 | 排空气阀 | ||||
| 15 | 破真空器 | VB14 | VB21 | 破真空器 | ||||
| 6 | 控制阀 | KA33 或 KB33 | KA43, KB43 或 KC43 | 控制阀 | ||||
| 19 | 高温切断 | HL10 高温切断机构 | 自作用温度控制 | |||||
| 18 | 控制系统 | Type 130 控制系统 | 自作用温度控制 | |||||
| 21 | 温度感应器 | EL2270 温度感应器 | 控制阀 | |||||
| 23, 28 | 碟片式止回阀 | DCV1 | DCV2, 3 or 4 | 止回阀 | ||||
| 14, 22, 26, 27, 31, 33, 34 | 球阀 | M10 或 M20 | M10 或 M20 | 球阀 | ||||
| 24, 29 | 浮球疏水阀及检测腔 | IFT53 | IFT57 | IFT54 | 疏水阀性能检测 | |||
| 17 | 板式热交换器 | 球阀 | ||||||
现在我需要做什么?
斯派莎克具有富有经验的工程师可给你的应用提供建议
让我们帮你选择产品型号和尺寸
组织参观你的工厂
有关这个应用的提问