冷凝水回收
使用疏水阀泵的板式热交换器
使用疏水阀泵的板式热交换器
部件描述
| 序号 | 部件 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | 切断阀 | 切断系统的蒸汽供应 |
| 2 | 汽水分离器 | 保护系统不受湿蒸汽影响 |
| 3 | 过滤器 | 保护阀门不受管道杂质的损坏 |
| 4 | 控制阀 | 防止设备超温 |
| 5 | 减压阀 | 减低供给蒸汽的压力 |
| 6 | 压力表 | 监测减压阀的设定压力 |
| 7 | 空气调节器 | 调节供给阀门定位器的压缩空气的正确压力 |
| 8 | 控制器 | 供信号给控制阀至合适的开度 |
| 9 | 切断阀 | 切断设备的蒸汽供应 |
| 10 | 气动执行器 | 驱动控制阀 |
| 11 | E/P 定位器 | 根据负荷调节阀门的开度 |
| 12 | 控制阀 | 调节进入热交换器的蒸汽流量 |
| 13 | 安全阀 | 保护下游设备避免超压 |
| 14 | 压力表 | 监测进入换热器的蒸汽压力 |
| 15 | 板式热交换器 | 利用蒸汽加热二次侧流体 |
| 16 | Hi 切断系统 | 控制高温切断阀 |
| 17 | 温度感应器 | 感应二次侧水的温度 |
| 18 | 球阀 | 切断疏水阀与冷凝水系统的连接 |
| 19 | 碟片式止回阀 | 防止流体逆流 |
| 20 | 浮球疏水阀阀组 | 排除管道里的冷凝水 |
| 21 | 过滤器 | 保护控制阀不受管道杂质损坏 |
| 22 | 球阀 | 切断疏水阀与蒸汽管道的连接 |
| 23 | 高温切断 | 在高温时切断蒸汽供应 |
| 24 | 球阀 | 切断泵的动力蒸汽供应 |
| 25 | 过滤器 | 保护控制阀不受管道杂质损坏 |
| 26 | 球阀 | 切断疏水阀与冷凝水系统的连接 |
| 27 | 碟片式止回阀 | 防止流体逆流 |
| 28 | 浮球疏水阀及检测腔 | 排除冷凝水 |
| 29 | 浮球疏水阀及检测腔 | 排除冷凝水 |
| 30 | 球阀 | 切断疏水阀与蒸汽管道的连接 |
| 31 | 冷凝水泵 | 在失流时排除冷凝水 |
| 32 | 碟片式止回阀 | 防止系统逆流 |
| 33 | 排空气阀 | 自动排除系统里的空气 |
| 34 | 切断阀 | 切断泵与冷凝水管道的连接 |
| 35 | 碟片式止回阀 | 防止系统逆流 |
| 36 | 浮球疏水阀及检测腔 | 排除冷凝水 |
| 37 | 碟片式止回阀 | 防止出现逆流 |
| 38 | 球阀 | 切断二次侧出口流体 |
| 39 | 压力表 | 监测减压阀上游蒸汽压力 |
| 40 | 球阀 | 切断二次侧进口流体 |
部件表
| 序号 | 部件 | 炮铜 | 铸铁 | 球墨铸铁 | 钢 | 不锈钢 | 产品详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6, 14, 39 | 压力表 | PG 压力表及 'U' 型管 | 压力表 & 温度表 | |||||
| 7 | 空气过滤调节器 | Spirax Monnier MPC2 空气过滤调节器 | 过滤调节器 | |||||
| 11 | 定位器 | SP200 定位器 | 定位器, 控制器 & 感应器 | |||||
| 10 | 气动执行器 | PN9000 系列 气动执行器 | 气动执行器 | |||||
| 12 | 控制阀 | KE73 | KE43 | 控制阀 | ||||
| 13 | 安全阀 | SV73 | SV607 | SV74, SV604 | SVL606 | 安全阀 | ||
| 8 | 电子控制器 | SX25, SX75 系列控制器 | 定位器, 控制器 & 感应器 | |||||
| 2 | 汽水分离器 | S3 | S5, S7 | S6, S8 | 汽水分离器 & 保温夹套 | |||
| 1, 9, 34 | 波纹管密封截止阀 | BSA1 | BSA2 | BSA3 | 波纹管密封截止阀 | |||
| 3, 21, 25 | 过滤器 (法兰) | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37 | Fig 34 | Fig 36 | 过滤器 | |
| 5 | 减压阀 | DP27 | 减压 & 溢流阀 | |||||
| 4 | 控制阀 | KA33 or KB33 | KA43, KB43 or KC43 | 控制阀 | ||||
| 23 | 高温切断 | HL10 高温切断 | 自作用控制 | |||||
| 16 | 控制系统 | Type 130 控制系统 | 控制阀 | |||||
| 19 | High Limit 高温切断 | HL10 高温切断 | 自作用控制系统 | |||||
| 18 | 控制系统 | Type 130 控制系统 | 自作用控制系统 | |||||
| 17 | 温度感应器 | EL2270 温度感应器 | 控制阀 | |||||
| 18, 22, 24, 26, 30, 38, 40 | 球阀 | M10 or M20 | M10 or M20 | 球阀 | ||||
| 20, 28, 29, 36 | 浮球疏水阀及检测腔 | IFT53 | IFT57 | IFT54 | 疏水阀性能检测 | |||
| 19, 27, 32, 35, 37 | 碟片式止回阀 | DCV2, 3 or 4 | 止回阀 | |||||
| 33 | 排空气阀 | AV13 | AVC32 | 排空气阀 | ||||
| 31 | 冷凝水泵 | MFP14 冷凝水泵 | 冷凝水泵 | |||||
| 15 | 板式热交换器 | 球阀 | ||||||
现在我需要做什么?
斯派莎克具有富有经验的工程师可给你的应用提供建议
让我们帮你选择产品型号和尺寸
组织参观你的工厂
有关这个应用的提问