冷凝水回收
从真空系统排除冷凝水至上升管
使用机械泵和压缩空气从真空系统排除冷凝水
部件描述
| 序号 | 部件 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | 空气过滤器 | 确保供给泵的压缩空气清洁 |
| 2 | 过滤器 | 作为空气过滤器前的一级过滤器 |
| 3 | 切断阀 | 切断泵与真空系统的连接 |
| 4 | 切断阀 | 切断泵的压缩空气供应 |
| 5 | 切断阀 | 切断泵与真空系统的连接 |
| 6 | 止回阀 | 确保流经泵的流体流向正确 |
| 7 | 冷凝水泵 | 排除真空系统的冷凝水 |
| 8 | 止回阀 | 确保流经泵的流体流向正确 |
| 9 | 切断阀 | 切断泵的压缩空气供应 |
部件表
| 序号 | 部件 | 炮铜 | 铸铁 | 球墨铸铁 | 钢 | 不锈钢 | 产品详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Air Filter | Spirax-Monnier IF2 压缩空气过滤器 | 过滤器 | |||||
| 2 | 过滤器 | Fig 1 or 12 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 或 16L | 过滤器 | ||
| 3, 4, 5, 9 | 球阀 | M10 | M10 | 球阀 | ||||
| 6, 8 | 碟片式止回阀 | DCV1 | DCV2, 3, 4, 5, 6 或 9 | 止回阀 | ||||
| 7 | 冷凝水泵 | MFP14 冷凝水泵 | 冷凝水泵 | |||||
现在我需要做什么?
斯派莎克具有富有经验的工程师可给你的应用提供建议
让我们帮你选择产品型号和尺寸
组织参观你的工厂
有关这个应用的提问