冷凝水回收
多个加热器组使用带防冻措施的阀泵疏水
使用机械泵和疏水阀从失流的水管热交换器疏水
部件描述
| 序号 | 部件 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | 排空气阀 | 排除加热器组里的空气 |
| 2 | 止回阀 | 防止空气进入加热器组 |
| 3 | 破真空器 | 在失流工况下将冷凝水排出加热器组 |
| 4 | 温度控制阀 | 调节进入加热器组的蒸汽流量 |
| 5 | 过滤器 | 保护控制阀不受管道杂质损坏 |
| 6 | 切断阀 | 切断设备的蒸汽供应 |
| 7 | 破真空器 | 在失流工况下将冷凝水排出加热器组 |
| 8 | 排空气阀 | 排除加热器组里的空气 |
| 9 | 止回阀 | 防止空气进入加热器组 |
| 10 | 温度控制阀 | 调节进入加热器组的蒸汽流量 |
| 11 | 过滤器 | 保护控制阀不受管道杂质损坏 |
| 12 | 切断阀 | 切断设备的蒸汽供应 |
| 13 | 切断阀 | 切断疏水阀与蒸汽的连接 |
| 14 | 疏水阀 | 保证供给蒸汽的品质 |
| 15 | 切断阀 | 切断疏水阀与冷凝水系统的连接 |
| 16 | 切断阀 | 切断疏水阀与蒸汽的连接 |
| 17 | 疏水阀 | 保证供给蒸汽的品质 |
| 18 | 切断阀 | 切断疏水阀与冷凝水系统的连接 |
| 19 | 止回阀 | 防止冷凝水虹吸 |
| 20 - 24 inc. & 25 - 29 inc. | 加热器组疏水阀组 | |
| 30 | 疏水阀 | 在无负荷时排除加热器组里的冷凝水 |
| 31 | 疏水阀 | 在无负荷时排除加热器组里的冷凝水 |
| 32 | 切断阀 | 切断泵的蒸汽供应 |
| 33 | 过滤器 | 保护冷凝水泵不受管道杂质损坏 |
| 34 | 切断阀 | 切断泵与冷凝水积水罐的连接 |
| 35 | 过滤器 | 保护冷凝水泵不受管道杂质损坏 |
| 36 | 冷凝水泵 | 将冷凝水从积水罐里泵出 |
| 37 - 41 inc. | 动力蒸汽进口疏水阀组 | |
| 42 | 止回阀 | 防止冷凝水倒流进积水罐 |
| 43 | 止回阀 | 防止冷凝水倒流进泵 |
部件表
| 序号 | 部件 | 炮铜 | 铸铁 | 球墨铸铁 | 钢 | 不锈钢 | 产品详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3, 7 | 破真空器 | VB14 | VB21 | 破真空器 | ||||
| 6, 12 | 波纹管密封截止阀 | BSA1 | BSA2 | BSA3 | 波纹管密封截止阀 | |||
| 4, 10 | 过滤器 (法兰) | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37 | Fig 34 | Fig 36 | 过滤器 | |
| 1, 8 | 排空气阀 | AV13 | AVC32 | 排空气阀 | ||||
| 13, 15, 16, 18, 20, 23, 26, 29, 32, 34, 41 | 球阀 | M10 | M10 | 球阀 | ||||
| 24, 25, 33, 35, 37 | Strainer (螺纹) | Fig 1 or 12 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 or 16L | 过滤器 | ||
| 22, 27, 39 | 浮球疏水阀组 | FT14 | FT16 | 浮球疏水阀 | ||||
| 3 | 升降式止回阀 | LCV1 | LCV2 | 止回阀 | ||||
| 38, 42 | 碟片式止回阀 | DCV1 | DCV2, 3 or 4 | 止回阀 | ||||
| 36 | 泵 | MFP14 冷凝水泵 | 冷凝水泵 | |||||
| 14, 17 | 万相接头及疏水阀 | UTD30, PC10 | 万相接头 & 疏水阀 | |||||
| 30, 31 | 疏水阀 | No. 8 | 定温排放疏水阀 | |||||
现在我需要做什么?
斯派莎克具有富有经验的工程师可给你的应用提供建议
让我们帮你选择产品型号和尺寸
组织参观你的工厂
有关这个应用的提问