冷凝水回收
从真空管道排除冷凝水至大气
使用机械泵从真空系统排除冷凝水至大气
部件描述
| 序号 | 部件 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | 切断阀 | 切断泵与真空管道的连接 |
| 2 | 切断阀 | 切断泵与真空管积水槽的连接 |
| 3 | 过滤器 | 保护泵不受管道杂质的损坏 |
| 4 | 止回阀 | 确保泵出的冷凝水流向正确 |
| 5 | 冷凝水泵 | 从真空管线泵出冷凝水 |
| 6 | 止回阀 | 确保泵出的冷凝水流向正确 |
| 7 | 切断阀 | 切断泵与排污管线的连接 |
部件表
| 序号 | 部件 | 炮铜 | 铸铁 | 球墨铸铁 | 钢 | 不锈钢 | 产品详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 2 | 球阀 | M10 | M10 | 球阀 | ||||
| 6, 8 | 过滤器 | Fig 1 or 12 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 | 过滤器 | ||
| 14, 16 | 碟片式止回阀 | DCV1 | DCV2, 3 或 4 | 止回阀 | ||||
| 5 | 冷凝水泵 | MFP14 冷凝水泵 | 冷凝水泵 | |||||
现在我需要做什么?
斯派莎克具有富有经验的工程师可给你的应用提供建议
让我们帮你选择产品型号和尺寸
组织参观你的工厂
有关这个应用的提问