冷凝水回收

管壳式换热器使用带防冻措施的阀泵疏水

使用机械泵和疏水阀从失流的水管热交换器疏水

管壳式换热器使用带防冻措施的阀泵疏水
 

部件描述

序号 部件 功能
1 汽水分离器 保护设备不受湿蒸汽损坏
2 切断阀 切断设备的蒸汽供应
3 过滤器 保护控制阀不受管道杂质损坏
4 温度控制阀 调节进入换热器的蒸汽流量
5 - 7, 9 & 10 inc. 汽水分离器疏水阀组
11 排空气阀 自动排除积水罐里的空气
12 止回阀 防止空气进入泵内
13 切断阀 切断泵的蒸汽供应
14 过滤器 保护泵不受管道杂质的损坏
15 - 17 inc. 动力蒸汽进口疏水阀组
18 切断阀 切断泵与冷凝水系统的连接
19 止回阀 防止冷凝水倒流进泵
20 浮球疏水阀组 正常时从积水罐中排除冷凝水
21 冷凝水泵 在失流时排除冷凝水
22 止回阀 防止冷凝水从泵倒流进积水罐
23 过滤器 防止泵及进口止回阀不受管道杂质损坏
24 热静力疏水阀 在停用时,排除泵内的冷凝水
 

部件表

序号   部件 炮铜 铸铁 球墨铸铁 不锈钢 产品详情
1 汽水分离器   S3   S5, S7 S6, S8 汽水分离器 & 保温夹套
2 波纹管密封截止阀   BSA1 BSA2 BSA3   波纹管密封截止阀
3 过滤器 (法兰) Fig 3 Fig 33 Fig 37 Fig 34 Fig 36 过滤器
4 温度控制阀     37D     自作用温度控制阀
5, 8, 10, 13, 15, 18 球阀       M10 M10 球阀
6, 12, 16 升降式止回阀 LCV1     LCV2   止回阀
7, 17 浮球疏水阀及检测腔   IFT53 IFT57 IFT54   蒸汽疏水阀性能检测
3 过滤器 (螺纹) Fig 1 or 12 Fig 13 Fig 12SG Fig 14 Fig 16 or 16L 过滤器
19, 22 碟片式止回阀         DCV2, 3 或 4 止回阀
21 冷凝水泵 MFP14 冷凝水泵 冷凝水泵
11 自动排空气阀 AV13     AVC32   排空气阀
24 疏水阀 No. 8         定温排放疏水阀
20 浮球疏水阀组   FT53 FT47 FTC32 FT46 浮球疏水阀组
  FT43 FT57 FT44, FT54 FT514

现在我需要做什么?

斯派莎克具有富有经验的工程师可给你的应用提供建议

  • 让我们帮你选择产品型号和尺寸

  • 组织参观你的工厂

  • 有关这个应用的提问