冷凝水回收
管壳式热交换器的阀泵疏水
使用机械泵和疏水阀从失流的换热器疏水.
部件描述
| 序号 | 部件 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | 切断阀 | 切断设备的蒸汽供应 |
| 2 | 切断阀 | 切断冷凝水泵的蒸汽供应 |
| 3 | 过滤器 | 保护控制阀不受管道杂质损坏 |
| 4 | 气动执行器 | 用来驱动控制阀 |
| 5 | 温度控制阀 | 调节进入热交换器的蒸汽流量 |
| 6 | 过滤器 | 保护冷凝水管道不受管道杂质损坏 |
| 7 | 止回阀 | 防止空气进入冷凝水泵 |
| 8 | 排空气阀 | 自动排除积水罐里的空气 |
| 9 - 12 inc. | 动力蒸汽进口疏水阀组 | |
| 13 | 切断阀 | 切断泵与冷凝水系统的连接 |
| 14 | 观视镜 | |
| 15 | 止回阀 | 防止冷凝水倒流进泵 |
| 16 | 浮球疏水阀组 | 在正常时从积水罐中排除冷凝水 |
| 17 | 冷凝水泵 | 在失流时排除冷凝水 |
| 18 | 止回阀 | 防止冷凝水从泵中倒流进积水罐 |
| 19 | 过滤器 | 保护冷凝水泵及其进口止回阀 |
部件表
| 序号 | 部件 | 炮铜 | 铸铁 | 球墨铸铁 | 钢 | 不锈钢 | 产品详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 执行器 | PN9000 系列气动执行器 | 气动执行器 | |||||
| 5 | 控制阀 | KE73 | KE43 | KE63 | 控制阀 | |||
| 6, 19 | 过滤器 (螺纹) | Fig 1 或 12 | Fig 13 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 或 16L | 过滤器 | |
| 8 | 排空气阀 | AV21 | 排空气阀 | |||||
| 15, 18 | 碟片式止回阀 | DCV2, 3 或 4 | 止回阀 | |||||
| 2, 9, 12, 13, 20 | 球阀 | M10 | M10 | 球阀 | ||||
| 11 | 浮球疏水阀及检测腔 | IFT53 | IFT57 | IFT54 | 疏水阀性能检测 | |||
| 7, 10 | 升降式止回阀 | LCV1 | LCV2 | 止回阀 | ||||
| 17 | 泵 | MFP14 冷凝水泵 | 冷凝水泵 | |||||
| 1 | 波纹管密封截止阀 | BSA1 | BSA2 | BSA3 | 波纹管密封截止阀 | |||
| 3 | 过滤器 (flanged) | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37 | Fig 34 | Fig 36 | 过滤器 | |
| 14 | 观视镜 | 双窗观视镜 | 观视镜 | |||||
| 16 | 浮球疏水阀组 | FT53 | FT47 | FTC32 | FT46 | 浮球疏水阀组 | ||
| FT43 | FT57 | FT44, FT54 | FT514 | |||||
现在我需要做什么?
斯派莎克具有富有经验的工程师可给你的应用提供建议
让我们帮你选择产品型号和尺寸
组织参观你的工厂
有关这个应用的提问