冷凝水回收
加热器组的阀泵疏水
使用机械泵和疏水阀从失流的空气加热器组疏水
部件描述
| 序号 | 部件 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | 汽水分离器 | 保护设备不受湿蒸汽影响 |
| 2 | 切断阀 | 切断设备的蒸汽供应 |
| 3 | 过滤器 | 保护控制阀不受管道杂质损坏 |
| 4 | 温度控制阀 | 调节进入加热器组的蒸汽流量 |
| 5 - 10 inc. | 汽水分离器疏水阀组 | |
| 11 | 排空气阀 | 从泵的积水罐自动排除空气 |
| 12 | 止回阀 | 防止空气进入泵 |
| 13 | 切断阀 | 切断泵的蒸汽供应 |
| 14 | 过滤器 | 保护泵不受杂质损坏 |
| 15 - 18 inc. | 泵动力蒸汽进口疏水阀组 | 动力蒸汽疏水 |
| 19 | 过滤器 | 保护控制阀不受管道杂质损坏 |
| 20 | 切断阀 | 切断泵与冷凝水系统的连接 |
| 21 | 止回阀 | 防止冷凝水倒流进泵 |
| 22 | 浮球疏水阀组 | 从积水罐中正常排除冷凝水 |
| 23 | 冷凝水泵 | 在失流工况下排除冷凝水 |
| 24 | 止回阀 | 防止冷凝水从泵中倒流进积水罐 |
| 25 | 观视镜 |
部件表
| 序号 | 部件 | 炮铜 | 铸铁 | 球墨铸铁 | 钢 | 不锈钢 | 产品详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汽水分离器 | S3 | S5, S7 | S6, S8 | 汽水分离器 & 保温夹套 | |||
| 2, 5 | 波纹管密封管截止阀 | BSA1 | BSA2 | BSA3 | 波纹管密封管截止阀 | |||
| 3 | 过滤器 (法兰) | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37 | Fig 34 | Fig 36 | 过滤器 | |
| 4 | 温控阀 | 37D | 自作用温度控制 | |||||
| 5, 8, 10, 13, 15, 18, 20 | 球阀 | M10 | M10 | 球阀 | ||||
| 6, 12, 16 | 升降式止回阀 | LCV1 | LCV2 | 止回阀 | ||||
| 7, 17, 22 | 浮球疏水阀组及检测腔 | IFT14 | 疏水阀性能检测 | |||||
| 9, 14, 20 | 过滤器 (螺纹) | Fig 1 或 12 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 或 16L | 过滤器 | ||
| 21, 24 | 碟片式止回阀 | DCV2, 3 or 4 | 止回阀 | |||||
| 11 | 排空气阀 | AV21 | 排空气阀 | |||||
| 23 | 泵 | MFP14 自动泵 | 冷凝水泵 | |||||
| 25 | 观视镜 | 铜双窗观视镜 | 观视镜 | |||||
现在我需要做什么?
斯派莎克具有富有经验的工程师可给你的应用提供建议
让我们帮你选择产品型号和尺寸
组织参观你的工厂
有关这个应用的提问