TDS自动控制
连续监控-蒸汽发生器(BCS2)
用于火管锅炉和蒸汽发生器自动TDS控制的产品
部件描述
| 序号 | 部件 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | 排污控制器 | 控制TDS排污控制阀的开度 |
| 2 | 电导率感应器 | 监测锅炉排污水的电导率 |
| 3 | TDS 控制阀 | 控制排污水的流量 |
| 4 | 切断阀 | 维护时切断排污管线 |
| 5 | 过滤器 | 防止系统受管道杂质的损坏 |
| 6 | 浮球疏水阀组 | 排除汽水分离器的冷凝水 |
| 7 | 切断阀 | 切断TDS控制系统与排污管线的连接 |
| 8 | 排污阀 | 维修时排除汽水分离器的积水 |
| 9 | 破真空器 | 防止给水箱中的水倒吸 |
部件表
| 序号 | 部件 | 斯派莎克产品 | 产品详情 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 控制器 | BC3100 控制器 | TDS 排污控制 | |
| 2 | 感应腔 | S20 感应腔 带 TP10 温度感应器 和 CP10 TDS 感应器 | ||
| 3 | TDS 控制阀 | BCV1, BCV20 或 BCV30 排污控制阀 | TDS 排污控制阀 | |
| 4, 7, 8 | 切断阀 | M10 球阀 | 球阀 | |
| 5 | 过滤器 | Fig 1, 12, 12SG, 13, 14, 16 和 16L 过滤器 | 过滤器 | |
| 6 | 浮球疏水阀组 | IFT 浮球疏水阀组带检测腔 | 蒸汽疏水阀性能检测 | |
| 9 | 破真空器 | VB14, VB21 破真空器 | 破真空器 | |
有关 BCS2 排污控制系统的详细信息,请访问 TDS 排污控制阀 page.
现在我需要做什么?
斯派莎克具有富有经验的工程师可给你的应用提供建议
让我们帮你选择产品型号和尺寸
组织参观你的工厂
有关这个应用的提问