液位控制和报警

锅炉水位调节控制

用于蒸气锅炉水位控制的产品

锅炉水位调节控制
 

部件描述

序号 部件 功能
1 切断阀 切断给水箱至锅炉的给水
2 电动执行器 控制给水控制阀
3 PID 控制器 根据水位调节控制阀的开度
4 止回阀 防止锅炉水回流至给水箱
5 信号放大器 放大夜位信号至控制器
6 液位感应器 感应锅炉的液位
7 控制阀 调节进入锅炉的给水流量
8 球阀 调节给水旁路的流量
9 过滤器 保护泵及控制阀不受损坏
 

部件表

序号   部件 炮铜 铸铁 球墨铸铁 不锈钢 产品详情
1 切断阀 BSA3T 波纹管密封截止阀
2 电动执行器 EL5600 系列电动执行器 电动执行器
3 PID 控制器 LC2200 比例式液位控制器 液位控制
4 止回阀 DCV2B 止回阀
5 信号放大器 PA20 放大器 液位控制
6 液位感应器 LP20 电容式液位感应器 液位控制
7 控制阀     KE73 KE43 KE63 控制阀
8 球阀 M10 (螺纹), M21 (法兰) 球阀
9 过滤器 Fig 3   Fig 37 Fig 12SG, Fig 7 Fig 36 止回阀

现在我需要做什么?

斯派莎克具有富有经验的工程师可给你的应用提供建议

  • 让我们帮你选择产品型号和尺寸

  • 组织参观你的工厂

  • 有关这个应用的提问