热回收系统

TDS控制系统余热回收

用于TDS排污热回收系统的产品

TDS控制系统余热回收
 

部件描述

序号 部件 功能
1 切断阀 切断热交换器的二次侧循环
2 切断阀 切断热交换器的二次侧循环
3 过滤器 防止循环泵受损
4 循环泵 防止水箱中的水汽化
5 板式热交换器 回收排污水中的热量
6 排污阀 维修时排空二次侧积水
7 温度感应器 排污时启动二次侧循环泵
8 压力表 监测闪蒸罐的压力
9 闪蒸罐 回收高压冷凝水的闪蒸蒸汽
10 安全阀 防止闪蒸罐超压
11 破真空器 防止水箱中的水倒吸
12 喷射器 将闪蒸蒸汽高效喷入给水箱中
13 浮球疏水阀组 将排污水排放至板式热交换器
14 排污阀 维修时排空闪蒸罐
15 过滤器 防止浮球疏水阀受损
16 切断阀 隔离板式换热器与闪蒸罐
 

部件表

序号 部件 斯派莎克产品 产品详情
1, 2, 6, 14, 16 切断阀 M10 球阀 球阀
3, 15 过滤器 Fig 1, 3, 12, 12SG, 14 'Y' 型, 16 或 16L 过滤器
4 RP 循环泵 TDS 排污控制
5 热交换器 HE 板式热交换器 TDS 排污控制
7 温度开关 HTS3 温度开关 TDS 排污控制
8 压力表 4"表盘压力表及 'U' 型管 过滤器
9 闪蒸罐 FV 闪蒸罐 闪蒸罐
10 安全阀 SV73, 74, 604, 607 或 SVL606 安全阀
11 破真空器 VB14 或 VB21 破真空器 破真空器
12 蒸汽喷射器 SD 蒸汽喷射器 蒸汽喷射器
11 浮球疏水阀组 IFT 浮球疏水阀带感应腔 蒸汽疏水阀性能检测

现在我需要做什么?

斯派莎克具有富有经验的工程师可给你的应用提供建议

  • 让我们帮你选择产品型号和尺寸

  • 组织参观你的工厂

  • 有关这个应用的提问