给水箱
锅炉给水箱及自动蒸汽喷射系统(螺纹)
螺纹连接的锅炉水箱安全有效控制的喷射加热系统产品
部件描述
| 序号 | 部件 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | 汽水分离器 | 确保供给蒸汽干燥 |
| 2 | 切断阀 | 切断控制系统的蒸汽供应 |
| 3 | 过滤器 | 保护控制阀及安全阀 |
| 4 | 压力表 | 监测上游蒸汽压力 |
| 5 | 温度控制阀 | 控制经喷射器进入除氧水箱的蒸汽流量 |
| 6 | 安全阀 | 在控制阀失效时,将蒸汽安全排放 |
| 7 | 压力表 | 监测下游蒸汽压力 |
| 8 | 切断阀 | 在无负荷时设定控制阀下游最大压力 |
| 9 | 破真空器 | 防止虹吸作用将水吸入蒸汽管道 |
| 10 - 14 inc. | 蒸汽疏水阀组 | 在无负荷时排除冷凝水 |
| 15 | 排空帽 | 防止水箱中的闪蒸汽高速排放 |
| 16 - 20 inc. | 汽水分离器疏水阀组 |
部件表
| 序号 | 部件t | 炮铜 | 铸铁 | 球墨铸铁 | 钢 | 不锈钢 | 产品详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汽水分离器 | S2 | S1, S12 | S5 | S6 | 汽水分离器 & 保温夹套 | ||
| 2, 8, 10, 14, 16, 20 | 切断阀 | 球型阀 | HV3 | A3S | HV3 Stop Valves or 波纹管密封截止阀 | |||
| 柱塞阀 | RP31 | 柱塞阀 | ||||||
| 球阀 | M10 | M10 | 球阀 | |||||
| 3, 11, 18 | 过滤器 | Fig 1 or 12 | Fig 13 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 或 16L | 过滤器 | |
| 4, 7 | 压力表 | 4"表盘压力表带 'U'型管 | 压力表 & 温度表 | |||||
| 5 | 减压温控阀 | DP27T | 减压 & 溢流阀 | |||||
| 6 | 安全阀 | SV615 | SV73 | 安全阀 | ||||
| 9 | 破真空器 | VB14 | VB21 | 破真空器 | ||||
| 12, 18 | 浮球疏水阀带检测腔 | IFT53 | IFT57 | IFT54 | 蒸汽疏水阀性能检测 | |||
| 13, 19 | 止回阀 | LCV1 | LCV2 | 止回阀 | ||||
| 15 | 排空帽 | VH | 排空帽 | |||||
现在我需要做什么?
斯派莎克具有富有经验的工程师可给你的应用提供建议
让我们帮你选择产品型号和尺寸
组织参观你的工厂
有关这个应用的提问