底部排污
用于多台锅炉的排污罐
用于多台锅炉自动底部排污控制的产品
部件描述
| 序号 | 部件 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | 截止阀 | 切断至排污罐的管道 |
| 2 | 止回阀 | 防止从其它锅炉倒流 |
| 3 | 排空帽 | 低速安全排放闪蒸蒸汽 |
| 4 | 压力表 | 监测排污罐的压力 |
| 5 - 9 inc. | 冷却控制系统 | 防止排污热水超温 |
| 10 | 排污阀 | 维修时排空排污罐/td> |
部件表
| 序号 | 部件 | 斯派莎克产品 | 产品详情 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 截止阀 | BSA 波纹管密封截止阀 | 波纹管密封截止阀 | |
| 2 | 止回阀 | DCV2B 止回阀 | 止回阀 | |
| 3 | 排空帽 | VH 系列排空帽 | 排空帽 | |
| 4 | Pressure Gauge | 4"表盘压力表及'U'型管 | 压力表& 温度表 | |
| 5 | 球阀 | M10 球阀 | 球阀 | |
| 6 | 过滤器 | Fig 1, 12, 12SG, 13, 14, 16 或 16L 过滤器 | 过滤器 | |
| 7 | 控制阀 | KX51 阀 | 自作用控制系统 | |
| 8 | 止回阀 | LCV1 或 LCV2 止回阀 | 止回阀 | |
| 9 | 自作用控制 | SA121 自作用控制系统 | 自作用控制系统 | |
| 10 | 排污阀 | M10 球阀 | 球阀 | |
现在我需要做什么?
斯派莎克具有富有经验的工程师可给你的应用提供建议
让我们帮你选择产品型号和尺寸
组织参观你的工厂
有关这个应用的提问