底部排污
自动排污-单台锅炉
用于单台锅炉自动底部排污控制的产品
部件描述
| 序号 | 部件 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | 自动排污阀 | 排除锅炉污水 |
| 2 | 排污阀控制器 | 控制锅炉排污阀 |
| 3 | 切断阀 | 维修时,切断锅炉排污阀 |
| 4 | 排污罐 | 安全收集排污水 |
| 5 | 排空帽 | 将闪蒸蒸汽低速排空 |
| 6 | 压力表 | 监视排污罐的压力 |
| 7 | 排污阀 | 维修时排空排污罐 |
部件表
| 序号 | 部件 | 斯派莎克产品 | 产品详情 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 排污阀 | ABV20 或 DFG300A 锅炉自动排污阀 | 底部排污系统 | |
| 2 | 定时器 | BT1000 锅炉排污定时器 | 底部排污系统 | |
| 3 | 截止阀 | BSA 波纹管密封截止阀 | 波纹管密封截止阀 | |
| 4 | 排污罐 | BDV60 排污罐 | 排污罐 | |
| 5 | 排空帽 | VH 系列排空帽 | 排空帽 | |
| 6 | 压力表 | 4"表盘压力表及'U'型管 | 压力表及温度表 | |
| 7 | 排污阀 | M10球阀 | 球阀 | |
| 8 | 空气过滤/调节器 | Monnier IP2A 带 0 - 7 Bar 压力表 | 过滤/调节器 | |
现在我需要做什么?
斯派莎克具有富有经验的工程师可给你的应用提供建议
让我们帮你选择产品型号和尺寸
组织参观你的工厂
有关这个应用的提问