锅炉取样
自动暖管控制阀
用于蒸汽主管自动暖管的产品
部件描述
| 序号 | 部件 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | 切断阀 | 切断锅炉蒸汽输出 |
| 2 | 汽水分离器 | 提高锅炉出口的蒸汽品质 |
| 3 | 过滤器 | 保护控制阀不受损害 |
| 4 | 电动执行器 | 驱动暖管阀 |
| 5 | 暖管阀 | 缓慢开启,将主管加热 |
| 6 | 压力表 | 监测锅炉主管的压力 |
| 7 | 控制器 | 控制暖管阀的开度 |
| 8 - 13 inc. | 汽水分离器疏水阀组 |
部件表
| 序号 | 部件 | 炮铜 | 铸铁 | 球墨铸铁 | 钢 | 不锈钢 | 产品详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 主管切断阀 | BSA3 | 波纹管密封截止阀 | |||||
| 2 | 汽水分离器 | 1808 或 S5 | 1808SS 或 S6 | 汽水分离器及保温夹套 | ||||
| 3, 9 | 过滤器 | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37 | Fig 34 | Fig 36 | 过滤器 | |
| 4 | 电动执行器 | EL5600电动执行器带EL5851定位板 | 控制阀 | |||||
| 5 | 控制阀 | KE73 | KE43 | 控制阀 | ||||
| 6 | 压力表 | 4"表盘压力表及'U'型管 | 压力表& 温度表 | |||||
| 7 | 控制器r | TC10 El 脉冲输出控制器 | 定位器,控制器 & 感应器 | |||||
| 8, 12 | 球阀、 | M20 | M20 | 球阀 | ||||
| 10 | 浮球疏水阀组及检测腔 | IFT53 | IFT57 | 疏水阀性能检测 | ||||
| 11 | 止回阀 | DCV1 | DCV2, 3 or 4 | 止回阀 | ||||
现在我需要做什么?
斯派莎克具有富有经验的工程师可给你的应用提供建议
让我们帮你选择产品型号和尺寸
组织参观你的工厂
有关这个应用的提问