产品系列
无论是部件、疏水阀站、减压站或锅炉房,我们都能为您提供配套的系列产品。在这里我们重点介绍应用于蒸汽市场的产品,许多产品同时也能应用于其他工业流体,特别像水、空气。
-配套
- ISO/DIN系列
- ANSI/APT系列
- JIS/KS系列
- ISO 9000 since 1994
- ISO 9001:2000
- PED,CE认证
- 每个产品单独测试
- 革新技术
- CAD技术
- 满足专业设计
- 专业研究机构
- 所有的产品技术资料可 从网站查询
- 网站上可提供所有客户的技术问题 - 产品资料检索
- 12000种蒸汽系统产品